CATEGORIES

シングルチャネル電子ヒューズ

シングルチャネル電子ヒューズは、単純な電源アダプタから複雑な産業用制御システムやハイエンドの企業向けコンピューティング / データ・ストレージ・プラットフォームに至るまで、さまざまなアプリケーションを保護します。STのシングルチャネル電子ヒューズは、幅広いアプリケーションに対し、柔軟性が高く高速で動作する保護機能を提供します。

STEF12H60M電子ヒューズ・シングルチャネル製品

アプリケーション

高出力の製品ポートフォリオには、動作電圧範囲が広いアプリケーション(産業用12V、24V、36Vバスなど)向けの完全に設定可能な電子ヒューズなどが含まれます。STでは、サーバやネットワーク機器のメイン・バスやアドイン・カードを保護するように設計された高電流電子ヒューズや電流制限ロード・スイッチも提供しています。

電子ヒューズ・シングルチャネル・アプリケーション向けデータ・ストレージ
  • ハード・ディスク・ドライブ(HDD)
  • ソリッド・ステート・ドライブ
  • NAS / SAN
電子ヒューズ・シングルチャネル・アプリケーション向け産業用
  • FA(ファクトリ・オートメーション)
  • 警報システム
  • スマート・グリッド
電子ヒューズ・シングルチャネル・アプリケーション向けサーバおよびネットワーク
  • サーバ・ホットスワップ保護
  • アドイン・カード、GPU
  • ルータ、スイッチ

製品タイプ

STの製品群には、規定電圧レール(3.3V、5V、または12V)向けに設計された低電力デバイスや、3.3Vまたは5Vドメインで動作するデュアルモード・デバイスがあります。シングルチャネル電子ヒューズの保護機能には、固定または調整可能な過電流保護、ソフトスタート、低電圧ロックアウト、過電圧クランプ、サーマル・シャットダウンなどが含まれます。ラッチオフや自動再試行のバージョンは、専用の品名で提供されています。

シングルチャネル電子ヒューズは、電力効率が高いDFN / QFNパッケージ、標準のTSOT23 / TSSOPパッケージ、および小型のウェハ・レベルのCSPパッケージで入手できます。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STは、電子ヒューズ製品ポートフォリオにより、幅広いシングルチャネル・デバイスを提供し、過電流、過電圧、または過負荷条件に関する高度な保護ニーズに応えています。

電子ヒューズ・シングルチャネル製品ポートフォリオ stef12 stef12s stef05 stef05s stef05l stef033 stef4s stelpd01 stef01 stel12h24 stef12h60m

メリット

  • 障害に対する素早いインテリジェントな反応
  • メンテナンスの削減
  • ホットプラグ / ホットスワップ機能
  • 柔軟性の高いアプリケーション設計