ST1S06XX33
Obsolete
Design Win
Synchronous rectification with inhibit, 1.5 A, 1.5 MHz fixed, step-down switching regulator

データシートをダウンロード

製品概要

概要

The ST1S06 is a step down DC-DC converter optimized for powering low-voltage digital core in HDD applications and, generally, to replace the high current linear solution when the power dissipation may cause an high heating of the application environment. It provides up to 1.5 A over an input voltage range of 2.7 V to 6 V. An high switching frequency (1.5 MHz) allows the use of tiny surface-mount components: as well as the resistor divider to set the output voltage value, only an inductor and two capacitors are required. Besides, a low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and by the use of low ESR SMD ceramic capacitors. The device is thermal protected and current limited to prevent damages due to accidental short circuit. The ST1S06 is available in DFN6D 3x3 package.

  • 機能一覧

    • Uses tiny capacitors and inductors
    • RDS(ON) typ150mΩ
    • Available in DFN6 3x3 exposed pad
    • Operative junction temp. -30°C to 125°C
    • 1.5A Output current capability
    • Typical efficiency:> 90%
    • Step-down current mode PWM (1.5MHz) DC-DC converter
    • Synchronous rectification
    • 2% DC output voltage tolerance
    • Internal soft start
    • Not switching quiescent current: max 1.5mA over temperature range
    • Inhibit function

回路ダイアグラム

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

• SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
• PFC design with analog and digitial control
• さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

• 一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
• 注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
• 電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

• 電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
• カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

• 電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
• 矛盾がないことを確認
• 個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

• 長期ミッション・プロファイルをサポート
• 電力損失グラフと温度グラフを表示
• ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

• Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
• Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
• Powerful server-side engine for rendering and simulation.
• Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• 電力損失の推定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

• 最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
• 負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
• さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

• システム定格とサージ波形を指定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

• 単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
• バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

• 多段設計と一般的なトポロジに対応
• 回路定数値を出力
• ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
• ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

• 一般的な回路構成に対応
• 回路定数値を出力
• I/O信号波形を提供
• 反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

• 回路定数値を出力
• 電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

• 電流誤差グラフを表示
• 最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

• 形状と基板特性を入力
• アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

• フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
• リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

• アンテナ・パラメータと整合目標を入力
• 整合回路のトポロジを選択
• 設計目標の達成に必要な成分値を出力