SLLIMM nano SMDシリーズは、エネルギー効率に優れた低電力モータ・ドライブの省スペース化に向け、新たなパッケージで提供されるSLLIMM nano製品です。SLLIMM IPMはSTPOWERファミリの製品です。
SLLIMM nano SMDは、3つのハーフ・ブリッジ高圧ゲート・ドライバで駆動する6つのスイッチ(プレーナIGBTまたはMOSFET)を小型でフル・モールドのDIPパッケージの中で組み合わせており、最大3Aの電流容量、導通時における最適化された電圧降下、電磁干渉の少なさを特徴としています。
この小型かつ熱効率のよいパッケージによって信頼性が向上し、冷却装置が不要な設計が実現します。また一方で沿面距離と空間距離が拡大されているため、安全な絶縁がサポートされています。
SMD(表面実装型)パッケージは、はんだづけのリフロー・プロセスやウェーブ・プロセスが必須となるアプリケーション・ボードのうち、最大80Wまでのロール・シャッターや小型ファン、小型コンプレッサ、その他あらゆるモータ・ドライバといった低電力アプリケーションに適しています。
- STIPNS2M50T-H SLLIMM-nano small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter, 2 A, 1.7 Ohm max., 500 V MOSFET
- STIPNS2M50-H SLLIMM-nano small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter, 2 A, 1.7 Ohm max., 500 V MOSFET
- STIPNS1M50T-H SLLIMM-nano small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter, 1 A, 3.6 Ohm max., 500 V MOSFET
- STIPNS1M50SDT-H SLLIMM-nano small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter, 1 A, 3.6 Ohm max., 500 V MOSFET
- STGIPNS3H60T-H SLLIMM-nano small low-loss intelligent molded module IPM, 3 A, 600 V 3-phase IGBT inverter bridge