STP34NM60ND
Obsolete
Design Win
N-channel 600 V, 97 mOhm, 29 A FDmesh II Power MOSFET in a TO-220 package

データシートをダウンロード

製品概要

概要

本デバイスは、ST独自の革新的な垂直構造に基づくMDmesh™ V技術を使用して製造されるNチャネルFDmesh™ VパワーMOSFETです。シリコン・ベースのパワーMOSFETの中では比類のないきわめて低いオン抵抗と、内蔵のファストリカバリ・ダイオードによる優れたスイッチング性能を誇ります。

  • 機能一覧

    • TO-220で提供されるファストリカバリ・ダイオード・デバイスの中では世界で最も低いRDS(on)
    • 100%アバランシェ試験済み
    • 低い入力キャパシタンスとゲート電荷
    • 低いゲート入力抵抗
    • きわめて高いdv/dtとアバランシェ機能

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STP34NM60ND

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models