600W TVS(過渡電圧サプレッサ)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STの600 W過渡電圧サプレッサ(TVS)であるTransil™シリーズは、ソーラー・インバータ、セット・トップ・ボックス、MOSFET保護、産業用制御、通信基地局、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)などのアプリケーションをサポートします。

主な機能:

  • 高い接合部温度でもフル・パワーでクラス最高の性能を発揮することで競合他社を容易に凌駕し、600 WデバイスをSMAパッケージに収納可能
  • 最大600 Wのピーク電力損失
  • 優れた電力密度により、代替源からハイ・パワーSMCJ(1500 W)シリーズ・デバイスを置き換えることでコスト削減が可能
  • スペース節減を最適化するために、堅牢性が高いパッケージや小型パッケージを選択可能
  • 軸型(DO-15)およびSMD(SMAおよびSMB)パッケージにより取り付けに柔軟性がもたらされ、業界標準パッケージを置き換え可能

STの大量生産能力、フロントエンドと複数バックエンド・ラインの統合、および主要協力会社とのパートナーシップによって、コスト・パフォーマンスとサービス・パフォーマンスが保証されています。
 

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ