IEC 61000-4-5に準拠するSTのデータライン過電圧プロテクション・デバイスは、以下の機能を備えています。
- フリップチップ、SOD、およびµQFNを含む小型パッケージ
- データライン上のサージ電流から保護する堅牢性、柔軟性、および耐性の提供に最適化された特性
これらのデバイスは、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、ギガビット・イーサネット、産業用センサ、メータリング、携帯型機器用バッテリ充電器などの特定のアプリケーションをサポートします。
注目ビデオ
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines
- ESDA17P20-1F2 15 V, 25 A unidirectional TVS in 0402
- STRVS185X02B ST Repetitive Voltage Suppressor
- CBTVS2A12-1F3 Circuit breaker with transient voltage suppressor
- SPT01-335DEE Automation sensor transient and overvoltage protection
- ESDA8V2-1J EOS and ESD Transil™ protection for charger and battery port
- DSL02 Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
- DSL03 Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
- LFTVS18-1F3 Low forward voltage Transil™, transient voltage suppressor
- DSL04 Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
- CBTVS2A16-1F3 TVS Clamping Arrays, ESD Suppressor
- ESDA-1K EOS and ESD Transil™ protection for charger and battery port