過渡電圧サプレッサ(TVS)は、過電圧をクランプし高い過渡電力サージを抑制させるために特別に設計されたアバランシェ・ダイオードです。STのTransil™プロテクション・ダイオードは、短い期間で印加される高いサージ電流を短絡させることができます。
固相で構成されるモノリシックなPN接合デバイスである過渡電圧サプレッサは、サージに弱い半導体部品を電気的オーバーストレス(EOS)や静電気放電(ESD)から確実に保護するため、並列構成で使用されます。
TVSダイオードは、経年劣化の影響を受けず、長期間の特性の安定性と信頼性を誇るため、金属酸化膜バリスタ(MOV)と比べてより多くの利点があります。
品質と堅牢性を高めるTVSを用いた設計は、低直流電流で定格化されサージに対する規定がないツェナー・ダイオードを使用する設計よりも好まれます。
高性能TVSダイオード
STのTVS製品ポートフォリオでは、すべての規制要件および基準に準拠できるよう、産業用および車載(AEC-Q101)グレードの高性能な製品ラインアップを提供しています。
STの最新世代のTVSダイオードは、産業用および車載用アプリケーションからのさまざまな要件に合わせて設計された、先進的な高い電力密度を提供しています。
TVS:お客様のさまざまなアプリケーション要件を満たす2つの動作モード
- 過渡電圧サプレッサには、以下の2つの異なる動作モードがあります。
- 通常モード:TVSはアプリケーションの通常動作時には、TVSは低いリーク電流が発生するものの動作しません。
- サージ・サプレッション・モード:アプリケーションに過電圧が印可されると、TVSは過電圧をクランプ電圧値にて抑制します。
アプリケーション:
製品タイプ
電子システムと集積回路を動作させるには電源が必要ですが、この電源が、リスクの高い致命的な損傷を招くサージの原因となる場合があります。このような有害な出来事は、電源ラインの電源投入時や、不安定な状況、または落雷の余波によって引き起こされる場合もあります。
STはTVSシリーズにより、システムと互換性のある可能な限り低いレベルでサージ電圧をクランプすることで、上記のような電気的オーバー・ストレス(EOS)から電子システムと集積回路を保護することを目指しています。
TVSダイオードは、システムをフル稼働させながら、ラインの短絡なく電力サージを抑えるための最適なソリューションです。
TVSダイオードは、経年劣化の影響を受けず、長期間の特性の安定性と信頼性を誇るため、金属酸化膜バリスタ(MOV)と比べてより多くの利点があります。
品質と堅牢性を高めるTVSを用いた設計は、低直流電流で定格化されサージに対する規定がないツェナー・ダイオードを使用する設計よりも好まれます。
ダイに使用されるプレナー技術と堅牢なクリップ・ボンディングによって、本デバイスは、長期にわたる信頼性と特性の安定性を実現するために必要な、低いリーク電流と高い接合部温度が要求されるハイエンド回路にも対応できます。
STのTVSシリーズは、競合他社が電力定格劣化の問題に直面し、保護レベルを下げざるを得ないような温度環境下でも、特性劣化なく動作し続ける唯一のダイオードです。
STの最新世代のTVSダイオードは、産業用および車載用アプリケーションからのさまざまな要件に合わせて設計された、先進的な高い電力密度を提供しています。
製品ポートフォリオの詳細はこちら
STの電力機能のロードマップを示す、10/1000µsサージ機能を活用したTVS製品マッピング
IEC61000-4-5サージに対応できるマイクロ・パッケージTVS製品マッピング
メリット
- サージ入力とアプリケーションの最大電圧の値に基づき、ツールによって計算された最適なTVSをすばやく選択できます。
- 使用が簡単:目的の周囲温度に従って、わずか数クリックで最適なTVSを選択できます。
- アクセスが容易:TVSシミュレータをデスクトップにダウンロードできます。