STのDSL回線プロテクション・デバイスは、ITU-T K20/K21/K44、DSLゲートウェイおよびDSLAMアプリケーション向けTelcordia GR-1089などの世界的な電気通信規格に定義されたサージからxDSL回線ドライバを保護するように設計されています。
STのDSL回線プロテクション・デバイスは以下を提供します。
- ADSL、ADSL2、ADSL2+、VDSL、およびVDSL2要件に規定されたすべてのデータ転送速度との互換性(静電容量の制御による)
- すべての回線ドライバに対応する完全な電圧範囲
- 広く入手可能な小型パッケージ
STのDSL回線プロテクション・デバイスの利点は、DSLデータ転送速度とサージ規格への準拠との互換性および効率的な保護機能を兼ね備えていることです。
注目ビデオ
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines
- DSL01-xxxSC5 Secondary protection for DSL lines
- DSL05-016SC6 Low capacitance TVS for VDSL2 and G.FAST
- DSL02 Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
- DSL05-012SC6 Low capacitance TVS for VDSL2 and G.FAST
- DSL03 Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
- DSL05-024SC6 Low capacitance TVS for VDSL2 and G.FAST
- DSL04 Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL