概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STの13.6 V LDMOSトランジスタは、STの最先端LDMOS技術をSOT-89、PowerFLAT™、PowerSO-10RFなどの表面実装パッケージの利点と組み合わせて、商業用および公安用移動体無線、船舶用移動体無線、VHF/UHF警報システム、無線データ・モデム、1.6 GHz衛星移動体通信などの2 GHzまでのアプリケーションに対して、コスト効率に優れたソリューションを提供します。

主な特徴:

  • 周波数:HF~2 GHz
  • 電源電圧:13.6 V
  • 出力:最大80 W
  • 高ゲインおよび高リニアリティ:最大18 dB超
  • 効率:60%超
  • 広帯域性能
  • ダイ供給可能

推奨コンテンツ