CATEGORIES

ブランド・プロテクションと組込みシステム向けのスケーラブルなセキュア・エレメント

STSAFE™は、認証、機密性、プラットフォームの完全性といったサービスを提供するセキュア・エレメント製品です。製品の複製や偽造、マルウェア注入および無断での生産を防止します。

最も厳しいセキュリティ認証に準拠したSTSAFEセキュア・エレメントは、事前にプロビジョニングされた機密情報や認証を使用し、信頼できるサプライ・チェーンを通じて開発されたターンキー・ソリューションです。ポートフォリオには、ソフトウェア・ライブラリとドライバの包括的なスイートが付属しており、安全かつシームレスなシステムへの統合を保証します。

アプリケーション

STSAFEは、組み込みプラットフォームからゲートウェイやサーバに至るまで、複数のアプリケーションで信頼されたシステムを構築するためのあらゆるセキュアな機能を提供します。

紺色のバンドと白で縁取られた長方形の画面でミニマルなスタイルで描かれたスマートウォッチのアイコン。
  • 消耗品
  • アクセサリ
  • プリンタ
  • コンピュータ
  • 生活家電
4つのプロペラを備えたドローンのアイコン
  • 環境センサ
  • アクチュエータ
  • FA(ファクトリ・オートメーション)
2台のデジタル・キオスクのアイコン
  • ゲートウェイ基地局
  • ユーティリティ

製品タイプ

STSAFEは、複数の市場において幅広い認証ニーズに対応しています。

片手に青いコードレス電動ドリルを持ち、もう片方の手で白いバッテリ・パックを持って、明るい木面の上でバッテリの抜き差しの準備をしている人。

STSAFE-L(最適化されたソリューション)

STSAFE-Lは、消耗品、周辺機器、アクセサリを複製や偽造から保護するために設計されたコンパニオン・チップです。このチップは、セキュアなデバイス認証と使用状況の監視のために最適化されたコマンド・セットを提供します。

詳細はこちら
背景には天井に取り付けられた白いドーム型の監視カメラがあり、マルチカメラ家庭用監視フィードを表示しているスマートフォンを持つ手。

STSAFE-A(最適化されたソリューション)

STSAFE-Aは、CC EAL5+セキュア・エレメント上で動作する非常にセキュアな認証ソリューションです。このコンパニオン・チップは、独立した第三者機関によって認証されたセキュリティ機能を備えています。そのコマンド・セットは、強力なデバイス認証の確保、デバイスの使用状況の監視、近くのホストとのセキュア・チャネル(TLS)の確立の支援、ホスト・プラットフォームの完全性の保護を目的として設計されています。

詳細はこちら
手前の面上にはインジケータ・ランプが点灯した青い無線ルータが置かれ、ぼやけた背景にはヘッドフォンをしてタブレットを使っている人がくつろいで座っている。

STSAFE-J(柔軟性の高いソリューション)

STSAFE-Jは、Java Cardオペレーティング・システムをベースとした柔軟性の高いソリューションであり、独自のアプレットを実行予定の顧客が利用できます。また、STSAFE-Jは、ホスト・プラットフォームのセキュリティ、つまり、強力な認証、セキュアな接続の確立、使用状況の監視、プラットフォームの完全性を確保するために汎用アプレットでも利用できます。

データ分析とグラフを表示するノートPCを持ち、工業環境で車のフレームを操作するロボット・アームの横に立っている人。

STSAFE-TPM

STSAFE-TPMファミリは、広く使用されている標準化されたTPM(Trusted Platform Module)であり、PCやサーバのセキュリティの基盤となっています。TPMは、Microsoft Windowsでは必須で、Linuxオペレーティング・システムではネイティブでサポートされています。Common Criteria、TCG、FIPS 140による独立したセキュリティ認証は、高度な信頼性を提供し、規制要件を満たすために活用できます。

メリット

  • デバイスの認証、プラットフォームの完全性、データの機密性、可用性を保証
  • 標準化されたTPMソリューションに対応する、調整済みで最適化され柔軟な選択肢を備えたスケーラブルなポートフォリオ
  • 簡単なプロトタイピングと統合を可能にする豊富なエコシステム
  • STSAFE-AおよびTPMソリューション向けの、機密情報と証明書の自社内でのパーソナリゼーション
未来にエネルギーを、充電を超えて
Renaultグループ Mobilize & ST
STSAFE-A110 and secure cloud connectivity
A new way to automate device registration