ST33KTPM-IDevID
Active
Design Win
IDevIDおよびアテステーション用の鍵と証明書がプロビジョニングされたST33KTPM

データシートをダウンロード

製品概要

概要

ST33KTPM-IDevIDは、デバイスの識別およびアテステーションなどのユース・ケースに対応するために、鍵と証明書でプロビジョニングされたTPM(Trusted Platform Module)です。ST33KTPM-IDevIDは、デバイスの識別およびアテステーション1.1のためのTCG TPM 2.0の鍵に準拠しています。

IDevIDキーとX509証明書は、IEEE 802.1ARで定義されたデバイスの識別を提供し、AWS IoTやMicrosoft Azureなどのクラウド・システム認証と互換性があり、クライアントを認証するためにTLS 1.3セッションでも使用できます。

ST33KTPM-IDevIDには、特定のリール向けに作成されたデバイス・リーフ証明書を含むバンドル・ファイルも付属しており、これらは認証されたダウンロードを通じて提供されます。これにより、識別されたST33KTPM-IDevIDデバイスは、リールの受領後にバンドル・ファイルによって有効化することができるため、サプライ・チェーンのセキュリティが向上します。また、出荷物が紛失した場合にはデバイスを無効化(リボーク)することも可能です。これにより、ST33KTPM-IDevIDデバイスを組み込んだ物理プラットフォームにアクセスする前に、クラウド・システムでリーフ証明書の読み込みが容易になります。

ST33KTPM-IDevIDは、TCG TPMライブラリ仕様1.59に準拠した製品であるST33KTPM2Xをベースとしています。ターゲット・シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)またはターゲットI²Cインタフェースを提供します。いずれもTCG PCクライアントTPMプロファイル仕様およびPCクライアント・プラットフォームTPMプロファイル(PTP)バージョン1.05に準拠しています。

ST33KTPM-IDevIDデバイスは、Common Criteria、TCG、およびFIPS140-3の認証を受けています。

TPMファームウェアのアップグレード・プロセス中のレジリエンス・サービスや、障害検出時のTPMファームウェアと重要なデータのセルフリカバリを提供します。

ST33KTPM-IDevIDは、-40℃~+105℃の拡張温度範囲で動作します。

ST33KTPM-IDevID汎用部品には、プロビジョニング・プロファイルに記述されたSTSAFE-TPM認証局によって署名されたX509証明書がロードされます。顧客要望に応じて、STは顧客固有のプロビジョニング・プロファイルをサポートし、特定の注文コードにリンクされた専用の認証局を割り当てることができます。

汎用プロファイルを備えるST33KTPM-IDevIDデバイスは、UFQFPN32 Ecopack2パッケージで提供されるST33KTPM2X製品をベースとしています。

顧客プロファイルを備えるST33KTPM-IDevIDデバイスは、UFQFPN32 Ecopack2パッケージで提供されるST33KTPM2X製品、またはWLCSP Ecopack2パッケージで提供されるST33KTPM2Iのいずれかをベースとしています。

  • 機能一覧

    • TPMの機能
      • FlashメモリベースのTusted Platform Module(TPM)
      • Trusted Computing Group(TCG)のTrusted Platform Module(TPM)ライブラリ仕様2.0、rev. 1.59 errata ver. 1.5およびTPM 2.0用TCG PCクライアント・プラットフォームTPMプロファイル(PTP)バージョン1.05に準拠
      • ロード処理が中断されてもTPMを完全に機能させ続ける、フォールト・トレラント(耐障害性)のファームウェア・ローダ
      • 保護、検出、リカバリの要件を満たすため、SP800-193に準拠
      • 対象の認証:
        • TPM 2.0プロテクション・プロファイルに準拠したCommon Criteria EAL4+(AVA_VAN.5で強化、高度な攻撃に対する耐性を備えています)
        • 物理セキュリティ・レベル3のFIPS 140-3
        • TCG認証
      • キーとデータの保存に192KBのNVメモリが使用可能
      • 最大66MHzで動作するSPI通信バス
      • 最大1Mb/sで動作するI²C通信バス
    • IDevIDとIAKのプロビジョニング
      • ST33KTPM-IDevIDデバイスには、デバイス識別およびアテステーションのユースケースをサポートするために、ECC NIST P-384の署名鍵が2つと証明書が2つプロビジョニングされており、TCG TPM 2.0 Keys for Device Identity and Attestation v1.1に準拠しています。
    • ハードウェア機能
      • エラー訂正コード付き高信頼性Flashメモリ
      • 動作温度範囲:-40℃~105℃
      • 静電気放電(ESD)保護:最大4kV(HBM準拠)
      • 電源電圧範囲:1.8Vまたは3.3V
    • セキュリティ機能
      • アクティブ・シールド
      • 環境パラメータのモニタ
      • フォールト・インジェクションやサイド・チャネル攻撃に対するハードウェアとソフトウェアの保護
      • NIST SP800-90AおよびAIS20準拠の決定論的乱数生成器(DRBG)
      • NIST SP800-90BおよびAIS31準拠の真乱数生成器(TRNG)
      • 暗号アルゴリズム:
        • RSA鍵生成(1024bit、2048bit、3072bit、4096bit)
        • RSA署名(RSASSA-PSS、RSASSA-PKCS1v1_5)
        • RSA暗号化(RSAES-OAEP、RSAES-PKCS1-v1_5)
        • SHA-1、SHA-2(256bitおよび384bit)、SHA-3(256bitおよび384bit)
        • HMAC SHA-1、SHA-2、SHA-3
        • AES-128bit、192bit、256bit
        • ECC鍵生成(NIST P-256 / 384)
        • ECC秘密分散(ECDH)
        • ECC署名(ECDSA、ECSchnorr、ECDAA)
      • デバイスには、3種類のエンドースメント・キー(EK)とEK証明書(RSA2048、ECC NIST P-256、ECC NIST P-384)が提供されています
      • TPMのプロビジョニング時間を短縮するため、3つの2048bit RSAキー・ペアがプロビジョニングされています
    • 製品コンプライアンス
      • Microsoft® Windows® 10および11に準拠
      • Linux®ドライバに準拠
      • Intel® vPro®テクノロジーに準拠
      • TPM 2.0向けTCGテスト・スイートに準拠
      • オープンソースのTCG TPM 2.0 TSS実装に準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - ST33KTPM-IDevID

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Material Declaration**
ST33K2X32DKG9ST1
Active
UFQFPN 32 5x5x0.55 mm N/A

ST33K2X32DKG9ST1

Package:

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
ST33K2X32DKG9ST1

販売代理店在庫 ST33K2X32DKG9ST1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST33K2X32DKG9ST1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

ST33K2X32DKG9ST1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。