CATEGORIES

SIM & eSIM solutions for Mobile, IoT and Automotive

セキュアなセルラー・コネクティビティを提供するSIM & eSIMソリューション

SIMおよび組み込みSIM(eSIM)ソリューションは、セキュアなセルラー・コネクティビティを提供し、モバイル・デバイスおよびIoTデバイスにわたりユーザ・エクスペリエンスを強化します。業界をリードするST33セキュア・プラットフォーム上に構築され、世界中で10億以上が導入されている信頼性の高いSTのSIMおよびeSIMポートフォリオは、最高のセキュリティ基準を満たし、民生、M2M、IoTアプリケーション向けのGSMA仕様に完全に準拠しています。このポートフォリオには、シームレスな展開を確保するための、効率的な開発エコシステムが含まれています。

アプリケーション

SIMおよびeSIMはデバイスのモニタリングを簡素化し、幅広い市場のデジタル・トランスフォーメーションに貢献しています。

紺色のバンドと白で縁取られた長方形の画面でミニマルなスタイルで描かれたスマートウォッチのアイコン。
  • スマートフォン
  • タブレット & アクセサリ
  • ウェアラブル機器
4つのプロペラを備えたドローンのアイコン
  • アセット・トラッキング
  • スマート・メータ
  • ヘルスケア
2台のデジタル・キオスクのアイコン
  • 緊急通報システム
  • V2X
  • OTA更新

製品タイプ

SIMおよびeSIMファミリは、ST33セキュア・ハードウェア・プラットフォームをベースとしており、特に民生用eSIM展開において広く認められているソリューションです。また、IoTおよび産業用アプリケーションに特化したST4SIM製品によるソリューションも提供しています。

ハイテク産業における精密機械を中心に、金属フレームに取り付けられたロボット・アームとセンサがベルト・コンベアに沿って配置された自動製造組立ラインの画像。

民生用ST33-C

ST33-C製品は民生グレードの環境向けに設計されており、堅牢でセキュアなソリューションを提供します。最高のCC EAL6+の認証により、お客様のアプリケーションに最高レベルのセキュリティを保証します。ST33-Cは、スタンドアロンのeSIMとして、または信頼できるパートナーとの協力により提供される完全なソリューションとして入手可能です。

詳細はこちら
太陽光が水面に波紋と反射を作り出しており、両手を部分的にプールに沈めて、手首にスマートウォッチを装着している人の画像。

産業機器およびIoT用ST33-M & ST4SIM

ST33-MおよびST4SIMは、産業機器およびIoTアプリケーション向けに設計されており、JEDEC規格を満たし、最高のCC EAL6+で認証されています。ST4SIMファミリは、完全な開発エコシステムを実現するために、コネクティビティ・パートナーとの協力により、カスタマイズされた多様なソリューション・ポートフォリオを提供しています。

詳細はこちら
太陽光が水面に波紋と反射を作り出しており、両手を部分的にプールに沈めて、手首にスマートウォッチを装着している人の画像。

車載用ST33-A

ST33-Aは、車載アプリケーションの厳しい規格を満たすように設計されています。このソリューションはAEC-Q100認定を受けており、厳しい条件下でも高い信頼性と性能を保証します。さらに、最高のCC EAL6+で認証されており、高度なセキュリティ機能を提供しています。

詳細はこちら

メリット

  • 幅広い市場セグメントを対象とした、多様でパーソナライズされたポートフォリオ
  • さまざまな顧客ニーズに対応する高い拡張性と柔軟性を備えた製品提供
  • GSMA仕様に従って設計された相互運用可能なソリューション
  • セキュアなeSIM製造環境(GSMA SAS-UP認証済み)
  • 最高のCC EAL6+で認証されたセキュアなハードウェア・アーキテクチャ
  • 従来のSIMカードから、MFF2およびWLCSPに最適化されたeSIMまで、複数のパッケージ・オプション
Watch our webinar on how eSIM is forging
a new future in IoT for the 2020s
Making cellular IoT applications more accessible with innovative discovery kit powered by ST4SIM eSIM

STMicroelectronics Becomes First Chip Maker Accredited by the GSMA to Personalize eSIMs for Mobiles and Connected IoT Devices

Building on existing accreditation to manufacture eSIM chips that meet the GSMA’s specifications for security and reliability, ST is speeding ahead of other chip makers by gaining further accreditation for securely applying eSIM personalization data, according to the GSMA’s Secure Accreditation Scheme for UICC Production (GSMA SAS-UP). 

ST can now deliver personalized eSIMs, built around the proven ST33 secure microcontroller, directly to customers’ production facilities, ready to use with no further programming required. Equipment OEMs, mobile network operators, and SIM operating-system (OS) vendors can thus enjoy greater convenience, economy, and business efficiency by streamlining the eSIM supply chain to save handling overheads and reduce time to market. The eSIMs, customized with connection credentials, enable smaller form factors, greater security, and increased flexibility. 

  • GSMA SAS-UP Certification for Rousset
  • GSMA SAS-UP Certification for Toa Payoh
  • GSMA SAS-UP Certification for Caserta

More about ST’s GSMA certification here.