製品概要
概要
ST54Mは、非接触フロントエンド(ST54M_CLF)とセキュア・エレメント(ST54M_SE)を集積化した、ワンチップ・ソリューションです。モバイル・デバイスやNFCの国際通信規格へ準拠した製品への実装を目的として設計されています。
-
機能一覧
-
- ワンチップに集積化されたNFCコントローラ(非接触フロントエンド - CLF)とセキュア・エレメント(SE)
- ECOPACK準拠の小型パッケージWLCSP90
- NFCコントローラ
- Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラ
- 100%再フラッシュ機能によるファームウェア更新
- 強化されたアクティブ負荷変調技術
- Txドライブ用の最大3W対応昇圧型DC-DCコンバータ
- 極小アンテナまたは金属フレーム・アンテナ用に最適化
- 最適化された低消費電力モード
- 選択可能な超低消費電力の休止状態
- バッテリ電圧監視
- カード・エミュレーション(CE)におけるST独自技術のフレーム内同期(IFS)により、バッテリ残量低下時および電源オフ時のモードでも安定した通信を確保
- システム・クロック
- フラクショナルN PLL入力範囲:19.2MHz~76.8MHz
- 外部水晶発振器(27.12MHzおよび54.24MHz)
- EMC試験用に32.768kHz、16MHz、そして32MHzの周波数に対応
- 通信インタフェース、GPIO、RFフィールドまたはタグ検出、および電源検出による自動ウェイクアップ
- RF通信
- リーダライタ・モード
- NFC Forum™ Type 1/2/3/4/5タグ
- FeliCa™対応
- ISO/IEC 15693
- MIFARE®(MIFARE R/Wモードの機能の利用可否は、ライセンス条件により未決定です。詳細については、最寄りのST販売代理店までお問い合わせください。)
- カード・エミュレーション・モード
- ISO/IEC 14443 Type A & B
- FeliCa™対応
- MIFARE®
- インテリジェント・カード・スイッチ
- P2P(ピア・ツー・ピア)モード
- ISO/IEC 18092 - NFCIP-1イニシエータおよびターゲット
- リーダライタ・モード
- 通信インタフェース
- CLFインタフェース:
- 1つのI³C / I²Cターゲット・インタフェース:I³Cは最大12.9MHz、I²Cは標準、高速、高速プラス・モードをサポート
- 2つのSWPマスタ・インタフェース は最大1.695Mbit/sまで対応
- GPIO
- 1つのUICCは電源供給クラスBおよびCに対応
- SEインタフェース:
- 2つのI³C / I²Cターゲット・インタフェース:I³Cは最大12.9MHz、I²Cは標準、高速、高速プラス・モードをサポート
- 2つのSPIターゲット・インタフェース は最大26MHzまで対応
- 1つのクラスC ISO/IEC 7816-3インタフェース は最大20MHz(クラスD対応)まで対応
- GPIO
- CLFインタフェース:
- セキュア・マイクロコントローラ
- Arm® Cortex® M35P 32bit RISCコア
- 4.5MBのフラッシュ・メモリ
- 16KBのメモリ・キャッシュ
- 150KBのユーザRAM
- 選択可能な超低消費電力の休止状態
- 最先端のセキュア・エレメント・オペレーティング・システムに対応
- CC EAL5+ / EAL6+認証
- 耐タンパー性を実現した暗号アルゴリズムDESおよびAES
- NTT ML-KEMおよびML-DSA の耐量子コンピュータ暗号(PQC)アルゴリズム対応の暗号学的ハッシュ関数(KECCAK)の計算を高速化・効率化する専用ハードウェア・アクセラレータ
- MIFARE Classic®暗号化ハードウェア・アクセラレータ
- 公開鍵暗号アルゴリズム向け、STの暗号処理専用コプロセッサNESCRYPT
- GSMA仕様準拠の組み込みSIM(eSIM)アプリケーションに対応
- 外部UWBサブシステムに関連したセキュアな測距に対応
- 電気的特性
- バッテリ電圧2.1V~5.1Vに対応
- I/O専用電圧レベル(VPS_IO):1.2Vおよび1.8V互換
- 動作周囲温度:-30℃~+85℃
-
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST54M-WLCSP | Active 交換品交換品 | WLCSP | Industrial | N/A | - | - | |
ST54M-WLCSP
Package:
WLCSPMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST54M-WLCSP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST54M-WLCSP Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。