MySTに保存する

産業用セーフティ・システム

産業用セーフティ・システムは、IEC 61508をはじめとする国際規格によって定義されており、リスク評価や危険防止のためのツールや安全機能を提供します。システムの安全性は、人間の安全確保や環境保護のために不可欠です。これは、自動化された製造や輸送、石油・ガス産業など、あらゆる産業システムに該当します。

処理性能 / 集積 / 診断

処理性能 / 集積 / 診断

ファクトリ・オートメーションの急速な複雑化に伴い、自動化システムのニーズは進化しています。入出力またはその他のインタフェース間で交換する必要のあるデータ量は増大し、CPUサイクルの短縮化が必須となっています。また、システムは高度に同期され、確定性の高い動作も求められています。

人とマシンの連携が緊密になるほど、安全要件はより厳しくなります。センサやアクチュエータでは、ますます高精度かつ広範なプロセスと環境のモニタリングを確保する必要がある一方、IC設計ではより幅広い動作範囲にわたって信頼性の高い性能を実現する必要があります。また、早期に保守を求める警告を発することで、生産ラインの停止を最小化できるため、診断機能の向上も求められています。

製品 & ソリューション

STは、幅広いハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションを提供し、安全性が重視されるサービスや機能の開発、および認証プロセスの加速に貢献しています。 

safety-integrity-level機能安全規格の認証取得に貢献する、包括的な認証済みソフトウェア・ライブラリやドキュメンテーションが含まれています。STは、X-CUBE-STL設計パッケージを開発し、IEC 61508の安全度水準(SIL2 / SIL3)規格に適合したSTM32マイクロコントローラやマイクロプロセッサも提供しています。また、より安全な自動化システム向けに、ガルバニック絶縁を内蔵したアクチュエータ駆動用ICなどのインテリジェント・パワー・スイッチ、スマート・センサ向けの高効率かつ電源不要のデジタル入力を実装するカレント・リミット・ターミネーション、および安全なアプリケーションで重要な回路に高精度の電源供給を行うDC-DCコンバータなど、各種スマート・パワー・ソリューションも提供しています。

独立系半導体メーカーであるSTのICは、半導体設計および製造プロセスに関する最新の業界標準に合わせて構築されています。STは、品質管理プロセス、製品信頼性、技術的な性能、診断機能を提供することで、製品開発期間を短縮しつつ、安全なアプリケーションを設計・開発できるようサポートします。STの産業セーフティ・システム向け製品は、TÜV、UL、VDEなどの機関から認証済みです。

戦略的パートナーシップ

safety-integrity-level STの認定パートナー企業には、機能安全の専門家が含まれています。ソフトウェア、ツール、トレーニング、およびその他サービスを提供し、その専門知識をSTM8およびSTM32マイクロコントローラに展開しています。また、STは、安全要件のマッピングからハードウェアやソフトウェアの設計・評価、認証段階など、プロジェクトのあらゆる段階において設計者をサポートしています。