ソリューション概要
-
搭載製品の特徴
SPC572L64: EFI専用に設計された32bitマイコン
小型EFIエンジン・マネージメント・システム用に特別に設計されたSPC572L64には、クランクシャフトの角度位置をロックしたり追跡したりするGTM(汎用タイマ・モジュール)や、ノック・センサ信号を管理するデシメーション・フィルタなどの特定モジュールが含まれており、エンジン排気量や燃費性能に直接影響を与える正確な噴射と点火のタイミングを実現します。
L9177A: 小型内燃エンジン向けペリフェラルIC
L9177Aは、EFIの電子制御内燃エンジンに要求される入出力・電源機能を集約したペリフェラルICです。各種センサ入力、出力ドライバ駆動、通信機能、および必要となる電源機能を1チップに集積し、マイコンと組み合わせてECUに必要な機能を実装できるよう設計されています。
販売代理店在庫 EVAL-L9177A
| 販売代理店 | 地域 | Stock | 最小発注数量 | パートナー企業リンク |
|---|
販売代理店在庫データ:
販売代理店在庫データ:
Stock
Min.Order
販売代理店在庫 SPC563M-DISP
| 販売代理店 | 地域 | Stock | 最小発注数量 | パートナー企業リンク |
|---|
販売代理店在庫データ:
販売代理店在庫データ:
Stock
Min.Order
Estimated cost
サーバへのリクエストに失敗しました。しばらくしてから再度お試しください
リクエストを送信しました。48時間以内にリクエストの承認メールをお送りします。メール内のリンクからリクエストされたソフトウェアをダウンロードしてください。
ソフトウェアを入手
評価ボード概要
-
2020年以降、2輪 / 3輪向け小型内燃機エンジンでも対応が必須となるEuro5の自動車排出ガス規制(OBDII: 排出ガス浄化装置の故障診断機能搭載義務化)に対応するためAEC-Q100 車載用信頼性試験に適合した、小型EFIエンジン向けチップセットを低価格で提案します。
要求される高性能のECU / チップセットを低価格で提供し、大量に展開できるようにするという課題に対応するため、STは最適化されたECUのフォーム・ファクタとコストに応じた高集積チップセットを提供しています。
STは小型エンジン向けソリューションとして、車載用32bit Power Architecture®マイクロコントローラ「SPC572L64」と、ペリフェラルIC「L9177A」の組合せを提案します。
小型EFIエンジン・マネージメント・システム用に特別に設計されたSPC572L64には、クランクシャフトの角度位置をロックしたり追跡したりするGTM(汎用タイマ・モジュール)や、ノック・センサ信号を管理するデシメーション・フィルタなどの特定モジュールが含まれており、エンジン排気量や燃費性能に直接影響を与える正確な噴射と点火のタイミングを実現します。
L9177Aには、診断機能やネットワーク機能用に、重要なセンサ・インタフェースから負荷アクチュエーション(ソレノイド、リレー、バルブなど)まで、EFIシステム向けのあらゆるビルディング・ブロックが搭載されています。
Automotive analog and power
| 製品型番 | Description |
|---|---|
| L9177A | Automotive engine management control IC for small engines |
| L9916 | Multifunction alternator voltage regulator with programmable parameters for 12 V / 24 V on board networks |
Automotive microcontrollers
| 製品型番 | Description |
|---|---|
| SPC572L64F2 | 32-bit Power Architecture MCU for Automotive Powertrain Applications |
Motor drivers
| 製品型番 | Description |
|---|---|
| L9960 | H-bridge |
Power management
| 製品型番 | Description |
|---|---|
| A6387 | High-voltage high and low side driver for automotive applications |
Power transistors
| 製品型番 | Description |
|---|---|
| STGB20N45LZAG | Automotive-grade 450 V internally clamped IGBT ESCIS 300 mJ |
| STGB25N40LZAG | Automotive-grade 400 V internally clamped IGBT ESCIS 320 mJ |
| STGD20N45LZAG | Automotive-grade 450 V internally clamped IGBT ESCIS 300 mJ |
| STGD25N40LZAG | Automotive-grade 400 V internally clamped IGBT ESCIS 320 mJ |
Protections and EMI filters
| 製品型番 | Description |
|---|---|
| ESDCAN01-2BLY | Automotive dual-line TVS in SOT23-3L for CAN bus (12 V system) |
| ESDCAN03-2BWY | Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (12 V system) |
| ESDCAN05-2BWY | Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (24 V system) |