CATEGORIES

High-temperature Thyristors (SCR)

STの高温対応サイリスタ(SCR)は、電力損失が小さく、150℃の動作時でも高い電力密度を得ることができます。これにより瞬間的に電流を引き込むことや、突入電流制限回路やコンバータ、SSRのヒートシンクを小型化することが可能になります。最先端のSTテクノロジーにより、過渡耐性の最大化とゲート・トリガ電流の最小化との間の非常に厳しいトレードオフが保証されています。高温対応サイリスタは、幅広いアプリケーションに対応して高性能を発揮するSTPOWERファミリに含まれます。

最大温度が表示されたサイリスタのロゴ

アプリケーション

車載機器

メリット

  • 信頼性の向上
  • アプリケーションの小型化
  • RoHSに準拠
  • アプリケーションの突入電流を管理