CATEGORIES

標準 / スナバレス・トライアック

STのトライアックの設計および製造技術は、幅広い中電力トライアックにおいて業界標準となっています。STの標準型 / スナバレス・トライアックはSTPOWERファミリの製品です。

STの3象限1200Vトライアックは、過渡電圧耐性が保証された3相の産業機器向けの製品です。

STの3象限および4象限600V~800Vトライアックには、0.8A~40Aの電流定格、および5mA~50mAのゲート・トリガ電流を持つ製品が含まれ、面実装型SMBフラットや堅牢なセラミックによる内部絶縁型TOP-3パッケージ(T2650-6PF / T4050-6PF)で提供されます。

ダイアックは、調光器のトライアックの電流制御を行うほか、電球型蛍光ランプ(CFL)、チューブ・ランプ(TL)、およびLED照明などにおける照明バラストの起動トリガとして使用されます。