Tシリーズ高温対応トライアック(800V)
高いEMI耐性を必要とするアプリケーションに向けたSTのTシリーズ高温対応トライアックは、電気機器制御でますます増大するAC負荷を対象として設計されています。これらの電気機器用ACスイッチは、ノイズ耐性と高い転流特性の両方の要件を満たし、コスト効率に優れたソリューションを電源制御に提供します。
ノイズ耐性(dV/dt)と転流特性(dI/dt)の両方、および低ゲート・トリガ電流が仕様として規定されています。この低ゲート・トリガ電流という重要な特性により、マイコンと、ゲート電流10mAのトライアックとの間に抵抗を1本挿入するだけで、トライアックを直接駆動することができます。
ゲート電流35mA、800V耐圧、6A~25Aの800V Tシリーズ・トライアックは、現在D2PAKパッケージで提供されており、幅広い負荷で優れたEMC耐性と転流特性を提供します。
また、サージ電流(ITSM)とノイズ耐性および転流能力の間のトレードオフが改善されているため、従来製品と比べて優れた性能を提供します。
Tシリーズ
STの製品のみを表示
Please enter your desired search query and search again Filters
Quick filters
STの製品のみを表示