60GHzのミリ波を使用する免許不要なVバンドは、非接触コネクティビティの新たな可能性を開きます。前例のないマルチギガビットのデータ・レートが可能であるため、この無線周波数を組み込みデバイスで使用すれば、物理的なケーブル、回転ジョイント、コネクタが不要になります。
60GHzバンド向けST60 RFトランシーバは、数センチメートルまでの近距離での非接触ポイント・ツー・ポイント通信を提供します。以下の幅広い高度な機能を備えています。
- 高速データ転送用の最大6.25Gbpsの高いデータ・レート
- リアルタイム性能用の数ナノ秒までの低遅延
- 消費電力がわずか100mWの比類なき効率
- 簡素化されたPCB統合を実現する小型フォームファクタ
- ペアリング不要のシームレスなコネクティビティ
ST60トランシーバは、特定のソフトウェア・ドライバを必要としないため、開発者はソフトウェア設計プロセスを簡素化しながら部品コスト(BOM)を最適化することができます。さらに、開発者は広範なアプリケーションの要件を満たすために、さまざまな外部アンテナから使用するアンテナを選択することができます。
アプリケーション
- スマートウォッチ
- スマート・グラス
- スマートフォン
- タブレット端末
- ウェアラブル機器
- スマート家電
- 清掃ロボット
- ドローン
- ロボット芝刈り機
- 非接触ディスプレイ
- ドッキング・ステーション
- ビデオ・ウォール
- ファン・ディスプレイ
- 回転ジョイント
- 回転レーダーとLiDARセンサ
- 産業用ロボット
- 高耐久性センサ
- 360°ビデオ監視システム
- 取り外し可能なカメラ
- アクション・カメラ
- ジンバル
- 健康管理ツール
- 内視鏡
- 医療用キーボード
- 殺菌機器
メリット
- 既存のアプリケーションを改善し、ソフトウェアの高速なアップロード、テスト、産業用環境におけるドッキングを実現
- 経時的な耐久性を備えた防水/防塵のコネクタレス・デバイス
- 性能を損なうことなく、繰り返しの使用に耐える無制限の嵌合サイクル
- 高いデータ転送速度と低遅延によるシームレスなエンドユーザ・エクスペリエンス
注目ビデオ
推奨コンテンツ
The ST60 transceivers foster innovative applications across various fields.
In consumer technology, ST60 simplifies the manufacturing and maintenance of wearable and personal robotics, both on production lines and at service centers. The ST60 also enables the development of contactless docking stations and detachable accessories, offering greater reliability, convenience, and flexibility for end users.
In the industrial sector, ST60 enhances efficiency and durability by replacing traditional cables and rotating joints, which are prone to wear and tear in harsh environments. This reduces maintenance costs and minimizes downtime, leading to increased productivity and operational efficiency.
ST60 is ideal for devices with 360° rotation and moving parts, such as robotic arms, and cameras. Its ability to maintain a stable connection without the need for physical connectors allows for unmatched levels of reliability.
In the medical field, the ST60 improves safety and eases cleaning processes. By eliminating the need for physical connectors and allowing for sealed equipment, it reduces the risk of contamination and makes it easier to sterilize medical devices.