製品概要
概要
ST64UWB-C100は、STが産業およびコンスーマ・グレード・マスマーケット向けに提供する、業界初のモノリシック次世代超広帯域(Next Gen. UWB)ソリューションです。IEEE 802.15.4ab規格に準拠し、狭帯域無線アシスト(NBA)機能を備えたMulti-Millisecond測距技術に基づいています。18nm FDSOI技術によって製造され、リンク・バジェットを改善するとともに、見通し外の条件でも堅牢でセキュアな測距を実現します。
ST64UWB-C100は、検知距離を50%延ばすとともに、従来のIEEE 802.15.4z規格との互換性も保っています。IEEE 802.15.4abモードで動作させれば、検知距離を最大8倍に延ばすことができます。
ST64UWB-C100は、最大100MHzで動作するArm® Cortex®-M85コア、PCMとSRAMを内蔵し、SPIおよびI2Cのインタフェースを備えています。超広帯域技術に基づくアプリケーションの安全性、信頼性、コスト効率を飛躍的に高める、高度に集積化されたワンチップ・プラットフォームです。
-
機能一覧
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- Arm® 32bit Cortex®-M85 CPU(DP-FPU、MVE、ETM搭載)
- クロック周波数:最大100MHz
- GPIO
- 使用可能な20系統のGPIOの一部を通信インタフェース・ピン用に設定可能
- セキュリティ
- Armv8.1-Mメインライン・セキュリティ拡張機能を備えたArm® TrustZone®
- Arm® PSAおよびSESIP L3認証取得
- 超広帯域無線(UWB)
- 対応するUWB無線規格:
- IEEE 802.15.4z-2020
- IEEE 802.15.4ab
- アンテナ・ポート:送信および受信ポート x 2
- 対応チャネル5、6、8、9、10、12(6489.6MHz~8985.6MHz)
- 変調:BPRF、HPRF
- 対応するUWB無線規格:
- 狭帯域無線アシスト(NBA)
- 対応するNBA無線規格
- アンテナ・ポート:Tx/Rx x 1
- UNII-3 / UNII-5(5.7GHz~6.4GHz)
- 通信インタフェース
- SPI x 2、I2C x 2、I3C x 2、USART、LPUART
- デジタル温度センサ
- アプリケーション
- セキュアなUWB位置測位:SS-TWR、DS-TWRおよびAoA、PDoA
- パッケージ
- ウェッタブル・フランク構造のHWQFN40(6mm x 6mm、0.5mmピッチ)
- ECOPACK® 2準拠
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST64UWBC104YBSG0 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST64UWBC104YBSG0 Target
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。