高度なグラフィック機能搭載した

新しい高集積マイクロコントローラ

STM32U5マイクロコントローラを使用してスマートフォンのようなUIを設計

最大4MBのFlashメモリと2.5MBのSRAMを内蔵しているSTM32U599/5A9は、複雑なUIを作成して実行できます。集積度が高く、外部コンポーネントを減らすことができます。

アプリケーション:

Industry 4.0

ウェアラブル機器

スマート・ホーム

生活家電

電動自転車

2023年6月6日のオンデマンド・ウェビナー

NeoChrom GPU搭載のSTM32:マイクロコントローラ上でスマートフォンのようなグラフィックを実現
STの高度なNeoChrom GPUを搭載したSTM32U599マイクロコントローラは、GUI機能を簡単に増強できます。実践的なデモで方法を確認できます。ぜひご視聴ください。

今すぐ視聴

主なメリット

  • シンプルなマイクロコントローラ上で、マイクロプロセッサのようなグラフィカル・ユーザ・インタフェースを実行
  • マイクロコントローラ内に2つのフレーム・バッファを保持(2.5MBのSRAM)
  • 100ピン~216ピン・パッケージにより、小型のアプリケーションに対応(LQFP 100、LQFP 144、BGA144など)
  • 追加の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、およびOTFDEC)により、ユーザ・データを保護

TouchGFX GUIソフトウェアは、スケーラビリティとアニメーションに役立つNeoChrom GPU 2.5Dアクセラレータをサポートします。この新しい処理ユニットは、反転、回転、スケーリングといったアニメーションを最適化し、1秒あたりのフレーム数を大幅に増やすことができます。


NeoChrom GPUで、より高精度かつリッチなグラフィックを実現

STM32U599/5A9ラインは、Neochrom GPUアクセラレータを内蔵した初のマイクロコントローラで、STM32マイクロコントローラ・シリーズ固有のハードウェア最適化機能を提供します。

STM32U5A9J-DK、グラフィック用のディスカバリ・キット

最新の優れたエネルギー効率で、アプリケーションを簡単に試作できます。2.5D NeoChromアクセラレータ、Chrom-ARTアクセラレータ、およびChrom-GRC™ MMUのサポートにより、魅力的かつ最適なグラフィック・レンダリングを提供します。

ST認定パートナーのEmbedded Wizardによって開発されたHMIアプリケーションの驚くべき性能を、STのSTM32U5A9ディスカバリ・ボード上で体験いただけます。

クラス最高レベルの性能、超低電力効率、グラフィック・アクセラレータ、複数インタフェース、および高度なセキュリティ機能を備えた新しいSTM32U5マイクロコントローラをベースとする5インチ・ディスプレイ・モジュールが、ST認定パートナーによって導入されました。