高電圧スイッチングの革新は次章へ!ST第3世代SiC MOSFET

ST の最新世代の第3世代SiCパワーMOSFETは、より低いオン抵抗、より高周波のスイッチングを実現します。650V / 750V / 900V / 1200Vの幅広いラインアップを揃えています。
STの第3世代 SiC MOSFETは、高電圧かつ高信頼性が要求されるスイッチング・アプリケーション、とりわけ車載のトラクション・インバータ、OBC(オンボード・チャージャ)、DC-DCなどのアプリケーションに最適です。650V~1200Vの幅広い電圧レンジのラインアップに対応し、幅広いパッケージで提供されます。Tj=200度を保証したTO-247互換のHiP247パッケージおよびトラクション・インバータ専用の両面放熱パッケージSTPAKに加え、低背化のニーズに対応する上面放熱パッケージHU3PAK、など幅広いラインアップで提供されます。
特徴
- 車載グレード品質
- 650V/750V/900V/1200V車載グレード
- オン抵抗を30%低減
- FoM(オン抵抗 x Qg)を50%低減
- Tj=200℃保証(HiP247、HiP247-4、STPAKパッケージ)
- 幅広いパッケージ:HiP247、HiP247-4、H2PAK-7、HU3PAK、STPAK
アプリケーション
- 車載トラクション・インバータ
- 車載OBC
- 車載DC-DC
- 太陽光発電
- 充電スタンド
- ワイヤレス充電
- 産業ドライブ
第3世代(Gen3)と従来品のオン抵抗(1200Vデバイスで比較)
| Gen1 | Gen2 | Gen3 |
| 1200V | ||
| 50mΩ | 25mΩ | 15mΩ |

SiCウェハ

製品リスト
| 品 名 | パッケージ | グレード | BVdss(V) | Rdson max (mohm) | ドレイン電流 (A) |
| SCTHS200N120G3AG | STPAK | Automotive | 1200 | 13 | 170 |
| SCT020H120G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 1200 | 28 | 100 |
| SCT025H120G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 1200 | 37 | 55 |
| SCT040W120G3AG | HIP247 | Automotive | 1200 | 40 | 40 |
| SCT040H120G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 1200 | 40 | 40 |
| SCT070H120G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 1200 | 87 | 30 |
| SCT070HU120G3AG | HU3PAK | Automotive | 1200 | 87 | 30 |
| SCTHS250N65G3 | STPAK | Automotive, Industrial | 650 | 10 | 207 |
| SCT018H65G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 650 | 27 | 55 |
| SCT040H65G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 650 | 55 | 30 |
| SCT040H65G3SAG | H2PAK-7 | Automotive | 650 | 55 | 30 |
| SCT040HU65G3AG | HU3PAK | Automotive | 650 | 55 | 30 |
| SCT055HU65G3AG | HU3PAK | Automotive | 650 | 72 | 30 |
| SCT011H75G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 750 | 15 | 110 |
| SCT060HU75G3AG | HU3PAK | Automotive | 750 | 78 | 30 |
| SCTHS300N75G3AG | STPAK | Automotive | 750 | 8.8 | 300 |
| SCT012H90G3AG | H2PAK-7 | Automotive | 900 | 15.8 | 110 |
| SCT012W90G3AG | HIP247 | Automotive | 900 | 15.8 | 110 |
製品に関するお問い合わせは販売代理店またはSTマイクロエレクトロニクスまでご連絡ください。
STセールス オフィス
| 03-5783-8310 |
| 052-259-2725 |
| 06-6397-4130 |
販売代理店
03-5792-9880 | |
03-5484-7340 | |
03-5462-9622 | |
03-3355-7635 | |
03-5781-1011 |