CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

STは、30 ~ 50Aのオートモーティブ・グレード・デバイスを含む、新しい1200V耐圧サイリスタのシリーズを発表しました。これらのサイリスタは、ブリッジまたはブリッジレス・トポロジで構成された2 ~ 7kWのオンボード充電器用に設計され、バッテリ充電器やUPSのAC-DC整流回路、モータ駆動のソフト・スタータ、ソリッドステート・リレーのバックトゥーバック・スイッチなどにも最適の製品です。

すべての定格が150℃で規定され、パッケージにはコンパクトな表面実装設計を実現するD2PAKおよびTO-247パッケージが用意されています。1kV/μsのノイズ耐性、最大1400Vのサージ耐性を備えてAEC-Q101に準拠しています。

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック