パーソナル電子機器やアクセサリのエッジAIソリューションは、以前には不可能だった新しいユース・ケースに対応することにより、ユーザのデバイスとのインタラクション方法を変革しつつあります。詳細は30件以上の使用例からご確認ください。
- コンスーマおよびパーソナル電子機器に搭載されたAIで、以下を実現できます。
- パーソナライズされた体験
- 電力効率の向上
- セキュリティの向上
- 革新的な新機能
各種のデバイスをさらに効率的かつ直感的に
マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、スマート・センサをベースとするエッジAIソリューションは、ローカル・データ処理により、遅延を低減し、応答時間を改善することができます。
活動量計などのコンスーマ・デバイスのエッジAIは、ジェスチャ認識、行動認識、モーション・トラッキングなどの用途で使われます。
- これにより、各デバイスで以下を実現できます。
- 健康状態に関する洞察のパーソナライズ
- データ精度の向上
- スマート・サーモスタット、照明、監視カメラ、仮想アシスタントのエッジAIソリューションは、人を検知する機能(人間行動認識、つまりHAR)を備えており、以下の目的に使用できます。
- 毎日のルーチンに応じたパーソナライズされた体験の提供
- 不使用時の照明や電化製品のオフによる省エネルギーの実現