都市やインフラの進化に伴い、車両交通を効率的に管理することが地方自治体、企業、住宅用アプリケーションの優先課題になっています。従来のANPRソリューションはクラウドベースであることから、しばしばプライバシー侵害、高コスト、遅延、適応性などの問題に直面します。駐車場管理、有料道路の料金所、交通監視などのアプリケーションの顧客は、コスト効率と拡張性に優れたリアルタイム・ソリューションを求めています。さらに、自動化されたスマート・パーキング、車両制御、スマートなガレージ自動ドア、コミュニティのゲート入退出管理などのスマート・ビルディングおよびスマート・ホーム・アプリケーションにも、高度なANPRソリューションのメリットを生かせます。
 

エッジAIで動作するIrida LabsのANPRソリューションは、STM32マイコンを使用し、エッジ・デバイス上で直接データを処理することで、従来技術の問題を克服しています。複数の気象条件、300~20,000ルクスの照明条件で、現状では欧州のナンバープレートで正確な識別を実現しています(ただし、要求に合わせて、あらゆる国に拡張可能です)。

画像処理は3.1FPS~6.0FPSのフレーム・レートで実行されます(エンドツーエンド)。API/MQTT/HTTP/SERIALを介したシームレスな統合により、車両に基づく入退出管理、私有駐車場の管理、スマート料金所などのアプリケーションが実現され、既存のソリューションに対して運用コストが約40%削減されます。

コストがかさむクラウド上での計算処理や複雑なサーバ設定が不要であることから、地方自治体、企業、住宅地のコミュニティは、最小限の投資で車両の監視能力を強化できます。管理された条件に合わせた最適化とリアルタイム処理により、スマート・シティ、スマート・ビルディング、スマート・ホーム・アプリケーションにとって価値あるツールとなります。
 
今後、このユースケースの実装に関する詳細をご紹介する予定です。それまでは、こちらで、組み込みAIのメリットの詳細をご確認ください。

アプリケーションの動作原理

信頼性の高い2段階検出アルゴリズムを使用することで、システムは車両の画像を処理し、ナンバープレートを検出および識別します。ナンバープレートの識別に成功すると、視認性を高めるグレースケールの画像パッチとともに抽出されたナンバーを表示します。

2段階アプリケーションPerCV.aiの動作原理 2段階アプリケーションPerCV.aiの動作原理 2段階アプリケーションPerCV.aiの動作原理

アプローチ

オンデバイス・ビジョン・インテリジェンスのためのPerCV.aiプラットフォームは、コンピュータ・ビジョンと組み込みAIを使用して、効率的かつ高信頼のANPRソリューションを構築します。組み込みAIは、独自のMLエンジンを使用してリアルタイムで動作します。2段階の検出アルゴリズムが、高い正確度、信頼性、拡張性を保証します。システムはシリアルAPIを介して通信し、サードパーティのソフトウェアやハードウェア部品との統合が可能です。
PerCV.aiアプリケーションの動作原理 PerCV.aiアプリケーションの動作原理 PerCV.aiアプリケーションの動作原理

センサ

RGBイメージ・センサ
システムには、STM32N6570-DKに同梱されたIMX335ベースのMIPI CSI対応イメージ・センサ/カメラが含まれます。

結果

システムは3.1FPS~6.0FPSエンドツーエンドで画像を処理し、距離0.75m~2m、視野角±10°でナンバープレートを捕捉します。また、有効に動作する照明条件は300~20,000ルクスです。

同時に最大5枚のナンバープレートを最大6FPSで追跡します。

STM32N6ボード STM32N6ボード STM32N6ボード

執筆者:Irida Labs | 最終更新日:2025年2月

最適化ツール

STM32Cube.AI

STM32Cube.AI

最適製品

STM32N6シリーズ

最適製品
リソース

STM32Cube.AIで最適化

STM32Cubeの無料の拡張パッケージX-CUBE-AIを使用すると、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルなどの学習済みAIアルゴリズムを、STM32用の最適化されたCコードに自動変換できます。

STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化

STM32N6シリーズに最適

Arm®Cortex®‑Mプロセッサをベースとする汎用32bitマイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。

STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適
おすすめ情報

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム | スマート・ビルディング

Familiar Face Identificationを用いてスマート・ホームをパーソナライズする方法

STM32N6に組み込まれたembedUR社のオンデバイス顔認証と簡単なモバイル登録

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | スマート・ホーム | ウェアラブル機器 | マイクロフォン | 加速度センサ | チュートリアル

エッジでのリアルタイムのビジョン、モーション、音声を実現するハンドヘルド開発プラットフォーム

NPUアクセラレーションによるオンデバイス組み込みAI向けのSTM32N6ベースのオールインワン・プラットフォーム

産業機器 | スマート・シティ | 画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム

id3社の顔識別アルゴリズムと生体検出を用いたセキュアな入退室システム

RGBカメラとToF測距センサによるエッジ処理は、STM32N6マイクロコントローラによるアクセス制御の迅速かつセキュアななりすまし防止を実現します。