住宅やビルのスマート化は、生活環境や労働環境の管理を居住者中心にすることを意味します。 このパラダイム・シフトの実現には、身の回りにある電子部品のセンシング・インテリジェンスの強化が必要です。 その意味で、在室検出は照明アプリケーションや冷暖房空調アプリケーションのスマート化と効率化に新たな可能性を開きます。

アプローチ

- カメラ・モジュール(B-CAMS-OMV)を使用してシーンをキャプチャし、96 x 96ピクセルに縮小しました。
- 人検出の管理には、Google Visual Wake Wordからの学習済みNNモデルを選択しました。
- このモデルは、すでにファンクション・パックFP-AI-VISION1( STM32H747ディスカバリ・キット用)に統合されています。
- このモデルはSTM32Cube.AIを使用して最適化されています。

センサ

画像:カメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード: B-CAMS-OMV

データ

データ形式
2クラス:人がいる / 人がいない
96 x 96カラー画像(MobileNet v1 0.25の場合)
128 x 128カラー画像(MobileNet v2 0.35の場合)

結果

モデル: 量子化されたMobileNet v1 0.25
入力サイズ:96 x 96 x 3
メモリフットプリント:
ウエイト用 214 KB フラッシュ
アクティベーション用 40 KB RAM
精度: 85%(Cocoサブセット・データセットに対して)
STM32H747* @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間: 36 ms
フレームレート: 28 fps

モデル: 量子化されたMobileNet v2 0.35
入力サイズ:128 x 128 x 3
メモリ・フットプリント
使用Flashメモリ 402KB(重みデータ)
使用RAM:224KB(アクティベーション・バッファ)
精度: 91%(Cocoサブセット・データセットに対して)
STM32H747* @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間: 110 ms
フレームレート: 9 fps
* STM32CubeAI 7.1.0ベースのFP-AI-VISION1 3.1.0を使用して測定

use-case-stm32-cube-ai-confusion-matrix-people-presence-detection use-case-stm32-cube-ai-confusion-matrix-people-presence-detection use-case-stm32-cube-ai-confusion-matrix-people-presence-detection
コード最適化ツール
STM32Cube.AI
STM32Cube.AI
対応製品

STM32H7シリーズ

STM32H7シリーズ
リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

STM32Cube.AI STM32Cube.AI STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ
おすすめ情報

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム | スマート・ビルディング

Familiar Face Identificationを用いてスマート・ホームをパーソナライズする方法

STM32N6に組み込まれたembedUR社のオンデバイス顔認証と簡単なモバイル登録

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | スマート・ホーム | ウェアラブル機器 | マイクロフォン | 加速度センサ | チュートリアル

エッジでのリアルタイムのビジョン、モーション、音声を実現するハンドヘルド開発プラットフォーム

NPUアクセラレーションによるオンデバイス組み込みAI向けのSTM32N6ベースのオールインワン・プラットフォーム

産業機器 | スマート・シティ | 画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム

id3社の顔識別アルゴリズムと生体検出を用いたセキュアな入退室システム

RGBカメラとToF測距センサによるエッジ処理は、STM32N6マイクロコントローラによるアクセス制御の迅速かつセキュアななりすまし防止を実現します。