シームレスなAI統合を目指しているメーカーに最適なソリューションである NanoEdge AI Studioを使用して、Arduinoプロジェクトの可能性を広げましょう。 Arduinoのシンプルさを高く評価するメーカーにとって、AI開発への移行は難しく感じるかもしれません。しかし、恐れることはありません。NanoEdge AIを使用すればプロセスを簡素化できます。

じゃんけんプロジェクトに AIを追加したいのに、専門知識がない場合でも、 NanoEdgeを使用すれば、AI知識は必要ありません。 直観的なインタフェースと Arduino IDEとの互換性により、NanoEdge AI Studioがあなたに代わって複雑な処理を行います。

データを収集し、NanoEdge AI Studioにインポートするだけで、最適なモデルを自動で探します。 経験豊富なメーカーも、起業したばかりのメーカーも、 NanoEdge AIがあればArduinoプロジェクトへのAIの統合を難なくこなせます。

アプローチ

目的は、 Arduino IDEで NanoEdge AI Studioを使用してAIじゃんけんの簡単なデモを作成することです。 これらのツールを選んだ理由は シンプルさで、このデモはわずか2~3時間で作成できます。
詳細な手順ガイドは こちらからご覧いただけます。

まず、ToF測距センサを使用して、以下の4クラスのデータを収集しました(データセットは こちらからダウンロードできます)。

  • アイドル状態を表す空
  • グーのジェスチャ
  • パーのジェスチャ
  • チョキのジェスチャ


ToF測距センサは8 x 8行列データを出力します。これを64サイズの信号に整形し直します。
NanoEdgeは、この4クラスを認識できる最適なAIライブラリをベンチマークして特定するのに役立ちました。
NanoEdge AI Studioバージョン4.4では、Arduino IDE互換のライブラリ・コンパイルが可能になりました。

仕上げとして、Arduino IDEで実際のデモを作成します。

  • NanoEdge AIライブラリとともに、必要なライブラリ(TOF、ディスプレイなど)をインポートします。
  • ToFデータを収集し、AIに検出させるためのメイン・コードを作成します。
  • プレーヤとAIが出したサインを両方表示します。


これで遊ぶ準備ができました!

センサ

マルチゾーン対応ToF測距センサ(リファレンス・デバイス: VL53L5CX)

データ

4クラスのデータ空、グー、チョキ、パー
データ長64(ToFからの8 x 8行列)

結果

精度:95.8%、使用RAM:1.1KB、使用Flashメモリ:111.3KB

tuto-arduino-benchmark-results tuto-arduino-benchmark-results tuto-arduino-benchmark-results
モデル作成ツール
NanoEdge AI Studio
NanoEdge AI Studio
対応製品

STM32マイコン

STM32マイコン
リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32マイコン

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32マイコン STM32マイコン STM32マイコン
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・シティ | 産業機器 | スマート・ホーム | STM32Cube AI Studio

小売環境における人数カウントとトラッキング

embedUR社は、YOLACTを使用してSTM32N6でリアルタイム人物セグメンテーションを実現し、クラウド接続を必要とせず、デバイス単体で14FPSの人数カウント処理を達成しました。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | 産業機器 | STM32Cube AI Studio | マイクロフォン | 生活家電

組み込みAIが実現する騒音環境下でも明瞭な音声を体験

組み込みAIを使用して騒音環境下でも低遅延かつ明瞭な音声を実現する、STM32N6によるDSP不要のリアルタイム音声ノイズ除去

画像 | チュートリアル | GitHub | 生活家電 | スマート・シティ | STM32Cube AI Studio | 物体検出 | STM32 AI MCU

スマート・リテールの未来を変えるエッジAIカメラ

オンチップ機能だけで冷蔵庫内の飲料を検出・カウントするCamThinkのNE301は、小売業のよりスマートな在庫管理を実現します。