OA4ZHA
Active
Design Win
高精度、5uVゼロ・ドリフト、低消費電力クワッド・オペアンプ

Download datasheet

製品概要

概要

OA1ZHA、OA2ZHA、OA4ZHAは、入力オフセット電圧が極めて低く、その温度ドリフトが実質ゼロであることを特徴とする低消費電力、高精度のオペアンプのシリーズです。

OA1ZHA、OA2ZHA、OA4ZHAは、それぞれシングル、デュアル、クワッド・バージョンで、いずれも業界標準とピン配置互換です。

OA1ZHA、OA2ZHA、OA4ZHAシリーズは、レール・ツー・レールの入出力、優れた速度/消費電力比、400kHzのゲイン帯域幅積を実現しつつ、5V動作時の消費電流を40µA未満に抑えています。入力バイアス電流が極めて小さいことも特徴の一つです。

OA1ZHA、OA2ZHA、OA4ZHAファミリは、ウェアラブル、フィットネス、ヘルスケアのアプリケーションに最適です。

  • 機能一覧

    • 超高精度と安定性:最大オフセット電圧5µV(@25℃)、8µV(全動作温度範囲:-40℃~+125℃)
    • レール・ツー・レール入出力
    • 低電圧動作:1.8V~5.5V
    • 低消費電力:5V動作時最大40µA
    • ゲイン帯域幅積:400kHz
    • ESD耐性:4kV HBM
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • マイクロパッケージ:SC70-5、DFN8(2mm x 2mm)、QFN16(3mm x 3mm)

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - OA4ZHA

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
OA4ZHA33Q
Active
QFN-16L Industrial Ecopack3 - -

OA4ZHA33Q

Package:

QFN-16L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

QFN-16L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
Grade
最小
最大
OA4ZHA33Q

販売代理店在庫 OA4ZHA33Q

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

OA4ZHA33Q Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

OA4ZHA33Q

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

Grade:

Industrial

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。