MySTに保存する

ドライバ・モニタリング・システム (DMS)

ドライバ・モニタリング・システム(DMS)は、ドライバを認識するだけでなく、その注意力をモニタリングし、居眠りの兆候などを検出します。高度な自動運転機能のサポートにおいてきわめて重要なシステムです。  また、車室内の乗客の検出、チャイルド・シートの占有状況や姿勢の分析にも適しており、タッチ・フリーのジェスチャ制御機能を有効にすることでインフォテインメント・インタフェースをさらに強化し、安全コンセプトを最高レベルに引き上げ、運転者支援機能のよりスマートな導入を促進します。

製品 & ソリューション

STは、 1.6Mおよび2.3MピクセルHDRグローバル・シャッター・センサや、ASIL-D準拠の マルチチャネル電圧レギュレータ、車載用LEDドライバ、およびMEMSセンサなどを活用した、DMSアプリケーション向けの拡張性に優れたソリューションを提供しています。きわめて重要な環境におけるハイエンドのコンピュータ・ビジョン・アプリケーションに対し、優れた柔軟性を提供します。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      STEVAL-0606YADJ

      量産中

      3.3 V/6 A automotive step down DC-DC converter (VIN up to 6 V) based on the DCP0606Y

      - 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-0606YADJ
      量産中

      3.3 V/6 A automotive step down DC-DC converter (VIN up to 6 V) based on the DCP0606Y

      STEVAL-SPSA068

      量産中

      Evaluation board based on SPSA068 automotive PMIC with BUCK and precise voltage reference

      - 車載用IC評価ボード ST
      STEVAL-SPSA068
      量産中

      Evaluation board based on SPSA068 automotive PMIC with BUCK and precise voltage reference