MySTに保存する

電動パワー・ステアリング(EPS)

電動パワー・ステアリング(EPS)システムは、ドライバーのハンドル操作をアシストします。自動車の方向制御をサポートして安全性を高め、エンジン負荷を軽減することで燃費向上に貢献します。  EPSシステムでは、油圧式のアクチュエータに代わり、3相ブラシレスDC(BLDC)モータなどの電気モータが使用されます。自動車の方向制御をサポートし、エンジンの負荷を軽減するため、燃費向上に貢献します。また、可変アシスト・パワー・ステアリングにより、走行速度に応じてアシスト・レベルを調節することも可能です。

ブラシレスDC(BLDC)モータ用ソリューション

STは、48Vドメイン用を含むBLDCモータ駆動用の3相ゲート・ドライバやパワーMOSFETなど、幅広いEPS向けソリューションを提供しています。また、専用パワー・マネージメントICやCANトランシーバ、さまざまなシステムに対応可能な柔軟かつ革新的な特定用途向け標準製品(ASSP)、および包括的なシステム制御を実現する車載用32bitマイクロコントローラSPC5なども提供しています。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      Tool Type
      Supplier
      Sort by: part number

      AEK-MCU-SPC5LNK

      Active

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      - 車載用IC評価ボード ST
      AEK-MCU-SPC5LNK
      Active

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      STEVAL-10001Y12V

      Active

      STEVAL-10001Y12V

      STEVAL-10001Y12V 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-10001Y12V
      Active

      STEVAL-10001Y12V

      STEVAL-85CY12V

      Active

      Evaluation board based on DC-DC converter buck regulator with DCP85CY controller

      - 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-85CY12V
      Active

      Evaluation board based on DC-DC converter buck regulator with DCP85CY controller