MySTに保存する

横滑り防止装置(ESC)

横滑り防止装置(ESC)は、トラクションの抜けを検出し、エンジンやブレーキを制御することで横滑りを防止するシステムです。ESCは、自動車のホイールに個別にブレーキをかけることでオーバーステアやアンダーステアに対応し、快適かつ安全な運転を実現します。現在では多くの自動車に標準機能として装備されています。

ブラシレスDC(BLDC)モータ用ソリューション

STは、48Vドメイン用を含むBLDCモータ駆動用の3相ゲート・ドライバやパワーMOSFETなど、幅広いESC向けのソリューションを提供しています。また、専用パワー・マネージメントICやCANトランシーバ、さまざまなシステムに対応可能な柔軟かつ革新的な特定用途向け標準製品(ASSP)、および包括的なシステム制御を実現する車載用32bitマイクロコントローラSPC5なども提供しています。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      Tool Type
      Supplier
      Sort by: part number

      STEVAL-MKI254A

      Active

      ASM330LHHG1 adapter board for a standard DIL24 socket

      - MEMSモーション・センサ用評価ボード ST
      STEVAL-MKI254A
      Active

      ASM330LHHG1 adapter board for a standard DIL24 socket