MySTに保存する

電源レール・スイッチ(PRS)

新しい電気自動車内の負荷には、バッテリとDC-DCコンバータなど2つの異なる電源から電力が供給されます。そのため電源から負荷に至るパワー・ディストリビューションには、同時に2つの電源レールが使用されます。 これら2つのシステムは完全には分離されていません。電源レール・スイッチ(PRS)は、一方の電源レールまたは電源で故障が発生した場合に、負荷を代替の電源レールまたは電源に接続する双方向デバイスです。PRSは、パワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)とゾーン制御ユニット(ZCU)システムに接続された2つの電源レールを制御および管理します。

製品とソリューション

ワイヤ・ハーネス保護用スマート・スイッチSTi²Fuse

STi²Fuseは、車載用パワー・ディストリビューション・システムの標準的な溶断ヒューズを置き換えるために設計されたインテリジェント・ヒューズの新しい製品ファミリです。

部品コストと生産コストを削減できるだけでなく、EVの航続距離を伸ばし、車両の二酸化炭素排出量を削減します。このデバイスが提供する監視、制御、デジタル・インタフェースの機能により、車載システムは、ISO26262および関連する安全度水準(SIL)に準拠できるようになります。

Stellar 32bit車載用マイクロコントローラ

Stellarプラットフォームは、汎用性の高いArm®ベースのアーキテクチャを中心に構築された複数の車載用マイクロコントローラ・シリーズで構成されています。Stellar PおよびStellar Gシリーズは、マルチASIL ECUのリアルタイム仮想化に対応するために設計されました。これに対して、Stellar Eシリーズは、電動化のニーズに応えることを目的としています。

シリーズは、いずれも充実したI/Oとペリフェラルを実装しており、最新の自動車ECUソリューションに最適です。Stellar P & G製品ラインには、STのPCMテクノロジーに基づいて構築されたxMemoryが内蔵され、他のeNVMテクノロジーと比較して2倍以上のメモリ密度を提供します。xMemoryを搭載したStellarは、現在および将来のアプリケーションのニーズに余裕を持って対応できる容量を備えているのです。

車載用STripFET F8

先進のSTripFET F8テクノロジーは、出力容量を確実に低減します。これによってドレイン・ソース間の電圧スパイクが減り、充放電サイクルのエネルギー損失が低減されます。この新しい低電圧MOSFETシリーズでは、ボディドレイン・ダイオードが強化され、スイッチング時のソフト・リカバリ特性が改善したことで、電磁干渉がさらに抑えられます。これらの性能向上により、EMC要件を満たすことが容易になり、各種低電圧車載アプリケーションに関連するコンプライアンス検証プロセスが簡素化されます。