MySTに保存する

スマート・パワー・ディストリビューション

E/Eアーキテクチャの中でも、電源から負荷にエネルギーを供給する電力網は多くの課題を孕んでいます。通常、エネルギーは電圧レベルが異なる2つのバッテリから、車内の分散負荷に供給されます。信頼性と電力網の安定性に関する要件を満たすには、高度な安全規格、最も厳しいところではISO 26262 ASIL Dに準拠する必要があります。
必要な電力が増加し、効率に対する目標がますます厳しくなる中、新しいエネルギー・マネージメント方式では、動作中の電力損失と駐車モードでのスタンバイ電流の両方を最小化しなければなりません。
STi²Fuseスマート・スイッチとStellar 32bit車載用マイクロコントローラを組み合わせたSTの最新のスマート・パワー・ディストリビューション・アーキテクチャは、ワイヤ・ハーネスの重量、長さ、コストを削減する、安全で柔軟な電力網を実現すると同時に、電気自動車の性能と航続距離を改善します。

SPD向け48V~12V DC-DCコンバータ

現在の車載パワー・ディストリビューションのアーキテクチャには、高電圧の電源レールから従来の12Vドメインへの降圧に使用する48Vから12Vへのコンバータが必要です。ほとんどのECU、照明、インフォテインメント、快適性関連の負荷には、依然として12Vが給電されているからです。この変換ステージは、通常パワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)とゾーン制御ユニット(ZCU)の両方に組み込まれています。これらを使用することで、48V給電がもたらすケーブル径の縮小、軽量化、効率向上といったメリット

ゾーン制御ユニット(ZCU)

最新の自動車アーキテクチャで重要な役割を果たす要素としてゾーン制御ユニット(ZCU)があります。ZCUは、スマート・パワー・ディストリビューションのハブまたは他ドメインと通信するためのローカル・ゲートウェイとして機能します。自動車をゾーン化された方式で設計すると、ワイヤ・ハーネスの長さ、重量、コストとともにCO2排出量を削減できます。従来の分散型トポロジからゾーン型トポロジへの進化は、車両のデジタル化およびソフトウェア定義型自動車(SDV)への移行に不可欠です。この方式は、従来の12Vと新しい4

パワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)

最新の自動車では、電子機能の増加に対応するために、高効率で信頼性の高いパワー・ディストリビューション・システムが求められています。この進化で中心的な役割を果たすのがパワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)であり、エネルギー・マネージメントの最適化、安全性の向上、車両全体の性能向上を実現します。 このパワー・ディストリビューション・ユニットとともにSTi²Fuseスマート・スイッチとStellar 32bit車載用マイクロコントローラの組み合わせを使用するSTの最新アーキテクチャは、安全

電源レール・スイッチ(PRS)

新しい電気自動車内の負荷には、バッテリとDC-DCコンバータなど2つの異なる電源から電力が供給されます。そのため電源から負荷に至るパワー・ディストリビューションには、同時に2つの電源レールが使用されます。 これら2つのシステムは完全には分離されていません。電源レール・スイッチ(PRS)は、一方の電源レールまたは電源で故障が発生した場合に、負荷を代替の電源レールまたは電源に接続する双方向デバイスです。PRSは、パワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)とゾーン制御ユニット(ZCU)システム

製品とソリューション

ワイヤ・ハーネス保護用スマート・スイッチSTi²Fuse

STi²Fuseは、車載用パワー・ディストリビューション・システムの標準的な溶断ヒューズを置き換えるために設計されたインテリジェント・ヒューズの新しい製品ファミリです。 

部品コストと生産コストを削減できるだけでなく、EVの航続距離を伸ばし、車両の二酸化炭素排出量を削減します。このデバイスが提供する監視、制御、デジタル・インタフェースの機能により、車載システムは、ISO26262および関連する安全度水準(SIL)に準拠できるようになります。

Stellar 32bit車載用マイクロコントローラ

Stellarプラットフォームは、汎用性の高いArm®ベースのアーキテクチャを中心に構築された複数の車載用マイクロコントローラ・シリーズで構成されています。Stellar PおよびStellar Gシリーズは、マルチASIL ECUのリアルタイム仮想化に対応するために設計されました。これに対して、Stellar Eシリーズは、電動化のニーズに応えることを目的としています。  

シリーズは、いずれも充実したI/Oとペリフェラルを実装しており、最新の自動車ECUソリューションに最適です。Stellar P & G製品ラインには、STのPCMテクノロジーに基づいて構築されたxMemoryが内蔵され、他のeNVMテクノロジーと比較して2倍以上のメモリ密度を提供します。xMemoryを搭載したStellarは、現在および将来のアプリケーションのニーズに余裕を持って対応できる容量を備えているのです。