MySTに保存

車載用バッテリ・マネージメント・システム (BMS)

概要
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
HW評価ツール
ソリューション
主要製品
車載用バッテリ・マネージメント・システム(BMS)には、電圧 / 温度 / 電流のモニタリング、充電状態(SoC)の把握、リチウム(Li)イオン電池のセル・バランシングといった重要な機能が求められます。 続きを読む

車載用BMS設計向けの高集積ソリューション

車載用BMS設計向けの高集積ソリューション

STは、厳しい設計要件に対応する車載用バッテリ・マネージメント・システム・ソリューションを提供しています。

STのソリューションは、新しい高集積のバッテリ・マネージメントIC L9963Eと絶縁型トランシーバL9963Tをベースとし、単方向および双方向のデイジーチェーン構成において、最大で直列14セルの測定を最高水準の精度で実現します。また、高度なセル・モニタリング / 診断機能を内蔵し、自動車機能安全規格における厳格な安全性要求レベルASIL Dに準拠しています。

STは、車載用32bitマイクロコントローラパワー・マネージメントおよびシステム・ベースICVIPowerスマート・スイッチ、さまざまなプロテクション・デバイス、データログ向けの車載用EEPROMなどの製品に基づく柔軟かつ包括的なソリューションを提供し、車載用バッテリ・マネージメント・システムの設計をサポートしています。

詳細情報

BMSの主な機能

BMSの主な機能

電気自動車向けBMSの主な機能

  • バッテリ保護: 安全動作領域外での動作を防止
  • バッテリ・モニタリング: 充放電時にバッテリ・パックの充電状態(SoC)および劣化状態(SoH)を推定
  • バッテリ最適化: セル・バランシングによりバッテリの寿命や容量を向上させ、ハイブリッド自動車(HEV)やプラグイン・ハイブリッド自動車(PHEV)、純電気自動車(BEV)の航続距離を最適化

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      EVAL-L9963E-MCU

      量産中

      ファームウェアがプリロードされた(GUI)マイコン搭載のL9963E評価ボード

      L9963E 車載用IC評価ボード ST
      EVAL-L9963E-MCU
      量産中

      ファームウェアがプリロードされた(GUI)マイコン搭載のL9963E評価ボード

      EVAL-L9963E-NDS

      量産中

      分散型BMSシステムの拡張ノードL9963E

      L9963E 車載用IC評価ボード ST
      EVAL-L9963E-NDS
      量産中

      分散型BMSシステムの拡張ノードL9963E

      STEVAL-A6986IV1

      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with dual isolated output based on the A6986I

      A6986I 車載用IC評価ボード ST
      STEVAL-A6986IV1
      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with dual isolated output based on the A6986I

      STEVAL-A6986IV2

      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with single isolated output based on the A6986I

      - 車載用IC評価ボード ST
      STEVAL-A6986IV2
      量産中

      38 V, 5 W synchronous iso-buck converter evaluation board with single isolated output based on the A6986I

写真 Solution
Battery Management System (BMS) Solution
Battery Management System (BMS) Solution