MySTに保存する

車載用バッテリ・マネージメント・システム (BMS)

車載用バッテリ・マネージメント・システム(BMS)には、電圧 / 温度 / 電流のモニタリング、充電状態(SoC)の把握、リチウム(Li)イオン電池のセル・バランシングといった重要な機能が求められます。

車載用BMS設計向けの高集積ソリューション

車載用BMS設計向けの高集積ソリューション

STは、厳しい設計要件に対応する車載用バッテリ・マネージメント・システム・ソリューションを提供しています。

STのソリューションは、新しい高集積のバッテリ・マネージメントIC L9963Eと絶縁型トランシーバL9963Tをベースとし、単方向および双方向のデイジーチェーン構成において、最大で直列14セルの測定を最高水準の精度で実現します。また、高度なセル・モニタリング / 診断機能を内蔵し、自動車機能安全規格における厳格な安全性要求レベルASIL Dに準拠しています。

STは、車載用32bitマイクロコントローラパワー・マネージメントおよびシステム・ベースICVIPowerスマート・スイッチ、さまざまなプロテクション・デバイス、データログ向けの車載用EEPROMなどの製品に基づく柔軟かつ包括的なソリューションを提供し、車載用バッテリ・マネージメント・システムの設計をサポートしています。

詳細情報

BMSの主な機能

BMSの主な機能

電気自動車向けBMSの主な機能

  • バッテリ保護: 安全動作領域外での動作を防止
  • バッテリ・モニタリング: 充放電時にバッテリ・パックの充電状態(SoC)および劣化状態(SoH)を推定
  • バッテリ最適化: セル・バランシングによりバッテリの寿命や容量を向上させ、ハイブリッド自動車(HEV)やプラグイン・ハイブリッド自動車(PHEV)、純電気自動車(BEV)の航続距離を最適化

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      AEK-COM-ISOSPI1

      量産中

      SPI to isolated SPI dongle based on the L9963T transceiver

      L9963T 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-COM-ISOSPI1
      量産中

      SPI to isolated SPI dongle based on the L9963T transceiver

      AEK-MCU-C4MINI1

      量産中

      All-in-one, fast-prototyping, user-friendly MCU and motor control evaluation board based on the Chorus SPC58EC80E5 automotive microcontroller

      - 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-MCU-C4MINI1
      量産中

      All-in-one, fast-prototyping, user-friendly MCU and motor control evaluation board based on the Chorus SPC58EC80E5 automotive microcontroller

      AEK-MCU-SPC5LNK

      量産中

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      - 車載用IC評価ボード ST
      AEK-MCU-SPC5LNK
      量産中

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      AEK-POW-BMS63EN

      量産中

      Battery management system module based on L9963E

      L9963E 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-POW-BMS63EN
      量産中

      Battery management system module based on L9963E

      AEK-POW-BMSHOLD

      量産中

      Battery holder for cylindrical batteries and battery management system node for automotive applications

      L9963E 交通システム・ソリューション用評価ボード -
      AEK-POW-BMSHOLD
      量産中

      Battery holder for cylindrical batteries and battery management system node for automotive applications

      AEK-POW-BMSLV

      量産中

      Battery management system evaluation board for low-voltage applications

      L9963T 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-POW-BMSLV
      量産中

      Battery management system evaluation board for low-voltage applications

      AEK-POW-BMSNOTX

      量産中

      Non-isolated Battery Management node dedicated to auxiliar battery packs able to directly connect the MCU via standard SPI protocol

      L9963E 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-POW-BMSNOTX
      量産中

      Non-isolated Battery Management node dedicated to auxiliar battery packs able to directly connect the MCU via standard SPI protocol

      AEK-POW-BMSWTX

      量産中

      Battery management system module based on on the L9963E and L9963T

      L9963E 交通システム・ソリューション用評価ボード ST
      AEK-POW-BMSWTX
      量産中

      Battery management system module based on on the L9963E and L9963T

      EVAL-L9963E-MCU

      NRND

      ファームウェアがプリロードされた(GUI)マイコン搭載のL9963E評価ボード

      L9963E 車載用IC評価ボード ST
      EVAL-L9963E-MCU
      NRND

      ファームウェアがプリロードされた(GUI)マイコン搭載のL9963E評価ボード

写真 Solution
Battery Management System (BMS) Solution
バッテリ・マネージメント・システム(BMS)ソリューション II
SL-PRAPM07001V2
量産中
Battery Management System (BMS) Solution
バッテリ・マネージメント・システム(BMS)ソリューション II
SL-PRAPM07001V2
量産中