Smart Industryが急速に進展する中、産業分野では作業がより効率的かつ柔軟に、より安全で環境に優しい方法で行われるようになっています。 積層造形装置(3Dプリンタ)、CNC(コンピュータ数値制御)装置、電動工具など、今日のスマート·ツールは周囲環境を認識する力を高めています。拡張現実(AR)や非接触インタフェースなどの新技術によって、工場や生産現場の機器は、より簡単かつ安全に使用できるようになります。 産業分野における世界的なリーダーとして、さまざまなアプリケーションで経験を積み上げてきたSTのソリューションは、この新世代のインテリジェント·ツールに非常に高いレベルの品質、サポート、および耐久性を提供します。 より効率的でエネルギー消費量の少ない、信頼性に優れた産業用装置の設計をサポートするため、STは、専用デバイスやリファレンス設計に加え、テスト済みのすぐに使用可能な設計ツール(評価ボード、開発環境、回路図、設計ファイル、サンプル·ソフトウェアなど)の包括的なエコシステムを提供し、さまざまな最新の産業用装置の迅速な開発を実現しています。
3Dプリンタ
3Dプリンタは、価格の低下や豊富なCADソフトによる使いやすさの向上により、商用 / 個人用を問わず次第に普及し、迅速な試作や小ロットでの生産を実現しています。エンド・ユーザによる家庭での使用から小型のコンピュータ数値制御(CNC)装置のような産業用アプリケーションへの実装まで、幅広く活用可能です。そのため3Dプリンタの設計は、最終的な用途によってその複雑さが大きく左右されます。
詳細はこちら
コンピュータ数値制御(CNC)
工具の動作を数値化して制御するコンピュータ数値制御(CNC)機械加工は、装置の寿命を延ばし、停止時間を最小限に抑える製造プロセスです。24時間365日の稼働を続ける製造設備にとっては欠かせません。多数の軸およびスピンドル制御向けのCNC装置用サーボモータの設計は、極めて正確な位置調整と同期が求められるため、非常に複雑なものとなります。
詳細はこちら
ドローン
無人航空機(UAV、ドローン)は、手のひらサイズの小型ドローンから、相当重い積荷を運んだり、娯楽や防犯用に静止画や動画を撮影したりできる業務用ドローンまで、設計上の用途に応じてさまざまな規模のものがあります。
詳細はこちら
バルブ制御
バルブは、開閉操作や部分的に流路を塞ぐ操作により、媒体(ガス、液体、顆粒、流動固体)の流れを調節します。一般的に2種類のバルブが使用されています。1つは遮断弁で、開または閉のどちらかの状態にしかできません。もう1つは連続的に調整可能な弁で、比例弁や絞り弁などがあります。 電子式バルブ制御ソリューションの設計上、考慮すべき重要な要素は、サイズ、エネルギー効率、信頼性です。
詳細はこちら
ファン
ファンは、工場など多くの産業環境で換気、冷却、排煙などに幅広く使用されています。用途に応じて、ファンの種類(軸流 / 遠心 / 横流)、およびブレードのサイズや形状を慎重に選択する必要があります。同様に、適切なタイプのモータ(汎用 / ブラシ付き / ブラシレスDCモータ / 単相または3相誘導モータ)や対応するモータ・ドライブの選択も、システムに必要な総合性能を実現するうえで極めて重要です。 STは、様々なSTM8 8bitマイクロコントローラとSTM32 32bitマイクロコントローラ、IG
詳細はこちら
フォークリフト
電動フォークリフトは、搭載したフォークによって重い荷物を持ち上げて移送するバッテリ駆動トラックです。一般的に、倉庫や物流拠点において、輸送車両からの材料や荷物の積み降ろしに使用されます。 多くの場合、リフトを動かすパワートレインと油圧システムは、車載電子装置の核ともいえる高出力低電圧インバータで制御された、永久磁石モータによって作動します。
詳細はこちら
ポンプ / コンプレッサ
産業用ポンプは、工場など多くの産業環境で使用されており、用途に応じて構成部品やサイズ、形状を慎重に選択する必要があります。また、適切なタイプのモータ(汎用 / ブラシ付き / ブラシレスDCモータ / 単相または3相誘導モータ)や対応するモータ・ドライブの選択も、ポンプ・システムに必要な総合性能を実現するうえできわめて重要です。
詳細はこちら
溶接機器
アーク溶接は組み立て工程の1つで、電極と基材に大電流を流すことにより金属部品を溶融させて接合する溶接法です。DCまたはAC電流は、通常、ハーフブリッジ、フルブリッジ、ツートランジスタ・フォワードの各トポロジに基づく専用設計の高周波インバータ・スイッチング電源(SMPS)によって生成されます。 溶接用のSMPSの主な要件は、高効率と信頼性、および小型軽量の設計を可能にする電力密度です。
詳細はこちら
産業用プリンタ
産業用プリンタは、大量の文書やバーコード、およびラベルを、紙をはじめとする様々な媒体に印刷する工場や物流倉庫において、広く使用されています。産業用プリンタの内部では、モーション制御サブシステムが動作し、円滑な印刷プロセスに欠かせないタスクを実行しています。印刷ヘッドの位置合わせから紙の選択、給紙、裁断まで、プリンタはステッピング・モータやブラシ付きDCモータ(光学式エンコーダ付き / なし)、位置フィードバック機能を備えた3相ブラシレスDCモータなど、さまざまなモータを使用します。
詳細はこちら
繊維機械
ミシンや反巻機、編み機などの繊維機械は、可動シャフト、トラバース・ドラム、糸止めと糸切り、3軸スラスト、可動アームおよびテーブルなど、多数の動作が同時かつ高精度に実行される複雑な電気機械設備です。
詳細はこちら
製品 & ソリューション
産業分野における世界的なリーダーとして、さまざまなアプリケーションで経験を積み上げてきたSTのソリューションは、この新世代のインテリジェント·ツールに非常に高いレベルの品質、サポート、および耐久性を提供します。
より効率的でエネルギー消費量の少ない、信頼性に優れた産業用装置の設計をサポートするため、STは、専用デバイスやリファレンス設計に加え、テスト済みのすぐに使用可能な設計ツール(評価ボード、開発環境、回路図、設計ファイル、サンプル·ソフトウェアなど)の包括的なエコシステムを提供し、さまざまな最新の産業用装置の迅速な開発を実現しています。