MySTに保存する

ガス / 熱 / 水道メータ

より正確な測定と消費電力の削減、さらにはメータやコンセントレータ、スマート・プラグ、家庭用室機器に必要となる様々な有線および無線通信プロトコルの利用を実現するため、STは独自の半導体製品ポートフォリオによって、ガス水道、および熱メータにおけるスマート・グリッド構想を可能にします。 システム・レベルでの独自のアプリケーション・ノウハウに加えて、マルチプロトコルのプログラマブル・パワーライン・モデム(PLM)、長距離および短距離のRF送信回路、8bitおよび32bitマイクロコントローラ、高効率の電源供給とパワー・マネージメント・デバイス、センサ、EEPROM、セキュア・エレメントとプロテクション・デバイスといった幅広い製品やソリューションによって、設計開発をサポートしています。

ガス・メータ

スマート・ガス・メータは、ガスの流量測定に加え、ローカル・エリア・ネットワークや広域ネットワークへの無線接続により、インフラの保守、遠隔モニタ、および自動請求処理を行います。また、漏洩および衝撃検出システムを備えており、地震やガス漏れといった緊急時には即座に遠隔からガスを止めることができるため、安全性が大幅に向上します。スマート・ガス・メータはバッテリ給電式のため、システム構成において低消費電力デバイスがきわめて重要です。

水道メータ

スマート水道メータは、水の流量測定に加え、ローカル・エリア・ネットワークや広域ネットワークへの無線接続により、遠隔モニタや水漏れ検出によるインフラの保守を行います。また、料金の自動請求処理や、タンパ検出 / 保護などを含む顧客管理も可能です。スマート水道メータはバッテリ給電式のため、システム構成において低消費電力デバイスがきわめて重要です。

熱メータ

熱メータ・システム(熱エネルギー・メータ)は、一般的に集合住宅で熱の消費量に応じて、コストを最適に配分するために使用されます。熱メータは、温熱水の流れを計測することにより、各住居における熱の消費量を測定します。測定されたデータは、無線で中央ユニットに送信されます。熱メータはバッテリ給電式のため、システム構成において低消費電力デバイスが重要です。
Picture Solution
クラウド・セルラー・コネクティビティを実現するノード・ソリューション
クラウド・セルラー・コネクティビティを実現するノード・ソリューション