MySTに保存する

コンパニオン・ロボット - ボディの主要処理 / センシング / コネクティビティ

モジュール式ロボットのボディは頭部、アーム、関節、車輪駆動部を連結するとともに、センシングとコネクティビティの機能を中央処理の下にまとめる役割を果たします。メイン・プロセッサは、ロボット本体の挙動を制御する機能、ロボットの動きや周囲環境を追跡、把握するためのセンシングの機能、スマートフォン、アプリ、各種サービス、健康モニタリング・デバイスとのワイヤレス・リンクなどコネクティビティの機能を連携させます。処理系はロボットの挙動制御とオンデバイスAIの実行、センシング系は姿勢推定、障害物検出、周囲の人の認識、コネクティビティ系はロボットの接続維持と個人データの保護を担います。

処理

  • ロボットの挙動と対話を制御するアプリケーション・プロセッサ:STM32MP1 / MP2​

  • リアルタイム制御および常時動作のセンシング:STM32マイコン

  • 音声、ジェスチャ、コンテキスト認識用のオンデバイスAI:NPU搭載のSTM32N6、センサ内MLC、ISPU

センシング​

  • 動きおよび姿勢のセンシング:MEMS IMU、 加速度センサ​

  • 存在検出、近接検出、周囲環境検出:ToF、IR、圧力、温度センサ ​

コネクティビティ

  • スマートフォン、アプリ、デジタル・ヘルス・デバイスとの接続:Bluetooth LE、Wi-Fi
  • ネットワークおよびサービスとの接続:セルラー、ペアリング用NFC、ST60
  • 有線インタフェース:CAN、RS232 / RS485、Ethernetを介した頭部、関節、車輪駆動部の相互接続

パワー・マネージメント

  • 変換、レギュレーション、監視、保護回路を介した、バッテリ・パックや有線充電源からの給電

セキュリティ

  • 認証、セキュア・ブート、セキュア・ストレージ:STSAFE、ST4SIM、セキュアEEPROM