MySTに保存する

コンパニオン・ロボット - ドッキング・ステーション

コンパニオン・ロボットは、ドック・ステーションまたはワイヤレス・パッドから充電されます。これらのドックにはワイヤレス充電、有線電源、制御、およびバッテリ・マネージメントの機能が統合されています。

ワイヤレス・コネクティビティ

  • ドックとコンパニオン・ロボットを接続し、保護回路を備えた非接触充電を実現します。
  • 中核となるSTM32G4制御ユニットは、ワイヤレス、 シグナル・コンディショニング、パワー・マネージメント、PFCの各セクションとの通信を介して、システム全体を連携させます。

シグナル・コンディショニング

  • 電流を監視するとともに、オペアンプやコンパレータ回路を使用して信号の状態を調整および確認します。

パワー・マネージメント

  • DC-DC変換、レギュレーション、LDO、過電圧保護、ヒューズ保護、電力監視の機能を提供します。ドックには有線チャージャからの給電も可能です。

PFCコントローラおよびゲート・ドライバ

  • 力率改善(PFC)とスイッチング動作を実現し、充電システムへの効率的な電力供給をサポートします。