MySTに保存する

コンパニオン・ロボット - 車輪駆動ユニット

モバイル・コンパニオンの中には、人の後を追ったり家の中を移動したりするために車輪を使って走行するものがあります。それらの駆動系の設計は軽量、静粛、低速動作を目指し、屋内の床面上での使用や人の足元やペットに対する安全性に配慮しています。車輪駆動システムは、ロボットのメイン制御ユニットと車輪に動力を提供するモータ・ドライバを接続します。このドライバには、制御ロジック、保護回路、ゲート・ドライバ、パワーMOSFET、モータ動作に必要なパワー・ステージが集積化されています。磁気式位置センサとエンコーダが車輪位置のフィードバックを提供し、シグナル・コンディショニング回路が、コンパレータやオペアンプを使用して電流信号とセンサ信号を処理します。

コンパニオン・ロボットの構成例

ブロック 機能 STデバイス
モータ制御マイコン 車輪用モータの駆動制御 STM32G4 / G5
モータ・ドライバ トラクション・モータの駆動 STSPIN
パワー・ステージ モータの相の切り替え 低電圧MOSFET
電流センシング 速度制御の閉ループ構成と電流制限 電流センス・アンプ
車輪動作のフィードバック 車輪の速度および位置の計測 磁気式位置センサ