CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC メニューを最小化

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

複数のハーフブリッジとハイサイド・スイッチを1つのICに集積するSTのマルチ出力ドライバICは、様々な自動車用負荷装置や中電流DCモータを駆動でき、かつ保護された電源ラインを提供します。

SPIシリアル・ワイヤ・インタフェースで制御され保護と診断機能を持つ複数出力のドライバICは、小型負荷装置を制御するボディ・アプリケーションに使用されますが、ST製品と組み合わせてボディ以外の部分でも使用することが可能です。

STのマルチ出力ドライバICは、PowerSSO-36パッケージを採用しています。

主な特徴

  • AEC-Q100認定済み
  • 駆動モードを制御し診断するための統合シリアル周辺機器インタフェース(SPI)

保護と診断機能

  • 過電流と温度過昇状態に対する保護
  • 高突入負荷を駆動するための自動回復
  • 診断としての過電流、負荷オープン、および温度過昇

拡張性の高いポートフォリオ

  • ハードウェア互換性およびソフトウェア適合性
  • モータ、抵抗負荷、および電球/LED照明システムに対応

      

推奨コンテンツ