STは、車載用電子システム向けに設計された幅広いパワー・マネージメントICおよびシステム・ベース・チップ(SBC)を提供しています。
汎用性に優れたこれらのデバイスは、インフォテインメント・システム、インスツルメント・クラスタ、高度運転支援システム(ADAS)に加えて、USBハブ、シート、HVAC、ルーフ / トランク / ドア・モジュール、およびさまざまな電子制御ユニット(ECU)やゲートウェイなどにも最適です。
主な特徴:
|
|

システム統合を改善するため、STのパワー・マネージメントIC(SPSB081、SPSB100など)には、プログラム可能なローカルおよびリモートのウェイクアップ機能によって電力消費を最小限に抑える各種スタンバイ・モード、LIN、CAN-FD物理通信レイヤなどといった強化されたパワー・マネージメント機能が搭載されています。
車載用PMICデバイスは、部品数を減らし、スペースを最適化して、市場で需要の高いすべてのトレンド機能を統合するように設計されています。
これらのデバイスには、すべてのアプリケーション・ニーズを満たすために、包括的な診断機能、さまざまな保護機能、冗長性(STPM801)、大電流容量(STPM098C)、バック / ブースト機能(STPM802A)、シーケンシング、モニタリング、低消費電力モード、選択可能な複数の電圧(STPM066S、SPSA068、L5965)が保証されています。
PMICデバイスとSBCデバイスには、デバイスの制御および診断を行うためのSPIインタフェースが備わっているため、汎用ソフトウェア開発をマイクロコントローラ・ユニットに組み込むことができます。
また、これらのデバイスには、自動車機能安全規格の安全性レベル(ASIL)で定義されている機能安全要件を満たす必要があるアプリケーションをサポートするための一連の機能も提供されています。
SPSB100G: advanced Power Management IC for highly integrated automotive processors
Featuring flexible SPI-programmable settings, the SPSB100G delivers reliable multi-output power through integrated SMPS and LDOs, ensuring robust operation for sensors and automotive systems.
It can power the system microcontroller, an integrated CAN-FD transceiver (SPSB100G only), and external peripherals with adjustable voltage and current ranges. The SPSB100G and SPSB100GB are pre-configured from STMicroelectronics with default settings stored in the USER-NVM, which can be reprogrammed by customers as needed.
The device includes a range of features designed to meet the functional safety requirements specified by the Automotive Safety Integrity Level (ASIL) standards, and supports demanding automotive environments, including cold cranking, start-stop, and weak battery conditions.
SPSA068: automotive Power Management IC (PMIC) for microcontroller applications
The SPSA068 is an AEC-Q100 qualified PMIC, ideal for demanding automotive environments. It features an adjustable BUCK regulator with load currents of 0.5 A and 1.0 A, and a precise voltage reference adjustable to 5.0 V, 3.3 V, or 1.2 V, all configurable via non-volatile memory (NVM). With a low quiescent current of just 50 μA in low power mode, the SPSA068 is perfect for applications requiring minimal power consumption to drive microcontrollers (MCUs) that operate from a single-supply voltage.
This Power Management IC offers a comprehensive set of features, including a programmable soft start, voltage supervisors, a spread frequency spectrum, and a reset output. It also includes an SPI interface with CRC for diagnostics and programming, along with a window watchdog to enhance functional safety. The SPSA068 is equipped with short circuit protection, thermal warning, and shutdown capabilities, ensuring robust and reliable operation.
Designed for ease of use, the SPSA068 reduces the need for external components, enhancing precision and safety as defined by automotive Safety Integrity Levels requirements (ISO 26262).