製品概要
Key Benefits
車載用マルチ出力パワー・マネージメント
SMPSおよびLDOを内蔵し、車載システムやセンサへ信頼性の高い電力を供給
高度な安全性および信頼性
ASIL機能安全およびフェイルセーフ機能に対応
柔軟なコンフィギュレーション & 制御
SPIによる設定変更で動作のカスタマイズが可能
概要
SPSB100Gは、高集積アプリケーション・プロセッサ(Stellar GおよびPマイコン・ファミリなど)向けに特別に設計された、車載要求を完全に集積したパワー・マネージメントシステムICで、低消費電力モードと大電流容量を提供します。このデバイスには、システム電源機能とCAN-FD物理通信レイヤ(SPSB100Gバージョンでのみ利用可能)が搭載されています。
3つのスイッチング電源と2つのリニア・ボルテージ・レギュレータを組み合わせています。このデバイスはさらに、2つのウェイクアップ入力と高度なフェイルセーフ機能を内蔵しています。また、最大180日間の長時間タイマも組み込まれています。
ブースト・コントローラは、コールド・クランキング・パルス、スタート / ストップ時、バッテリ低下といった状態でも動作を維持するように設計されています。
さまざまな組み合わせにより、システム・マイクロコントローラ、内蔵CAN-FDトランシーバ(SPSB100Gバージョンのみ)、外部ペリフェラル負荷およびセンサに対し、複数の調整可能な電圧と電流による電源供給を行えます。SPSB100GおよびSPSB100GBは、システム電源設定1で設定されているデフォルト値(レール、パワーアップおよびパワーダウン・シーケンス)がユーザNVMスペースに格納された状態でSTの工場から出荷されますが、さまざまなアプリケーション・ニーズに基づいてお客様が再プログラムすることもできます。
STの標準SPIインタフェースによりデバイスの制御と診断が可能になり、ソフトウェアの開発が可能です。
また、自動車機能安全規格の安全性レベル(ASIL)で定義される機能安全要件を満たす必要があるアプリケーションをサポートします。
-
機能一覧
- AEC-Q100グレード1認定済み
- 2つの設定可能な(6.5V、5V、3.3V)バック・コンバータは、2.4MHzまたは400kHzで3.0Aのピーク・スイッチング電流制限(typ.)
- 1つの設定可能な(3.3V、1.25V、1.2V、1.1V、0.98V)バック・コンバータは、0.98V(0.95V~1.01V)付近でも微調整可能な、2.4MHzで最大6.0Aまでのピーク・スイッチング電流制限(typ.)
- すべてのバックでの過電流検出および制限
- バック段に内蔵されたソフトスタート
- ブースト・コントローラは6V~9Vで、400kHzで最大電流容量3.5A。永続的な低バッテリ状態およびディープ・クランキング・パルスでもブースト・モードによる動作を維持
- 1つのCAN-FD電源向け5Vボルテージ・レギュレータ(120mA)
- 1つの設定可能な(5Vまたは3.3V)バック・レギュレータの低ドロップ電圧トラッカ(10mA)
- 1つの接触監視用ハイサイド・ドライバ(RON = 55Ω)、オープン負荷および過電流診断付き
- 障害を通信するための専用の割込みピン
- デバイスは低消費電力モードで動作可能
- ディープ・スリープ状態での非常に低い静止電流
- マイコン・リセット・ジェネレータ
- 設定可能なウィンドウ・ウォッチドッグ。最大9秒までの拡張された長いオープン・ウィンドウ、NVMビットを介したマスク可能な機能および有効化 / 無効化機能を装備
- 1つのCAN-FDトランシーバ(ISO 11898-2/2016準拠)、SPI経由で無効化可能、ローカル故障およびバス故障診断付き
- デバイスは温度警告と保護を含む
- サーマル・クラスタ
- 供給電圧と内部温度センサのA/D変換
- 4Bit CRCを含むST標準シリアル・ペリフェラル・インタフェース(32bit / ST_SPI)
- 1つのフェイルセーフ出力
- 1つの入力ピンが静的 / 動的エラー・レポートに対応
- プログラム可能な周期的システム・ウェイクアップ機能
- プログラム可能な周期的システム・ウェイクアップ機能を最大180日まで延長(超長時間タイマ)
- ISO26262に基づくASIL要件に対応する際にサポートが必要なお客様向けのドキュメントも提供可能
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSB100G | Preview 製品は設計段階にあります。 | QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKS | Automotive Safety | Ecopack2 | 10 | 2024-06-17T00:00:00.000+02:00 | |
| SPSB100GB | Preview 製品は設計段階にあります。 | QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKS | Automotive Safety | Ecopack2 | 10 | 2024-06-17T00:00:00.000+02:00 | |
| SPSB100GBTR | Active 交換品交換品 | QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKS | Automotive Safety | Ecopack2 | 10 | 2024-06-17T00:00:00.000+02:00 | |
| SPSB100GTR | Active 交換品交換品 | QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKS | Automotive Safety | Ecopack2 | 10 | 2024-06-17T00:00:00.000+02:00 | |
SPSB100G
Package:
QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKSMaterial Declaration**:
SPSB100GB
Package:
QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKSMaterial Declaration**:
SPSB100GBTR
Package:
QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKSMaterial Declaration**:
SPSB100GTR
Package:
QFN 8X8 56+4L WETTABLE FLANKSMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSB100GB | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| SPSB100GTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| SPSB100GBTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| SPSB100G | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
SPSB100GB Preview
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SPSB100GTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SPSB100GBTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SPSB100G Preview
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。