CATEGORIES

組込みAI用ツール

組み込みAIツールは、STM32マイクロコントローラやマイクロプロセッサ・ユニットなどのSTデバイスに直接機械学習モデルを実装できるため、エッジに直接インテリジェンスを組み込むことができます。

これらのツールを使用すれば、デバイスがクラウドに頼らずローカルでデータを処理できるようになるため、tinyMLエッジ・デバイスのエネルギー消費を抑え、コストを削減できます。

    BYOD(ユーザ・データセット使用)またはBYOM(ユーザ・モデル使用)のいずれのアプローチを選択する場合でも、STは以下を提供します。
  • STM32上の組み込みAIを検討、実験するための使いやすいツール
  • AIモデルを実動環境に実装する高度なソリューション

STのソフトウェア開発エコシステムは開発を簡素化し、ソリューションに組み込みAIを効率的に組み込めるように、組み込みエンジニアとデータ・サイエンティストの両方を支援します。

STM32マイコン用のソフトウェアとライブラリ

NanoEdge AI Studio

「NANOEDGE AI STUDIO」という文字を使ったNanoEdge AI Studioのロゴ

構築済みモデルの充実したライブラリにより、組み込みデバイス向けの機械学習ライブラリ作成が簡素化されます(AutoML)。大がかりなデータ収集なしで、ユーザが自分でモデルのトレーニングや適応を行うことができます。

STM32 MPU用のソフトウェアとライブラリ

STM32 MPU OpenSTLinux拡張パッケージ

座っているペンギンのマスコット

X-LINUX-AIが提供する、OpenSTLinuxによる開発用に調整された総合的なフレームワークを活用すれば、AIモデルの組み込みをスムーズに進めることができます。