X-NUCLEO-OUT05A1

量産中
Design Win

Industrial digital output expansion board based on IPS1025H for STM32 Nucleo

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The X-NUCLEO-OUT05A1 industrial digital output expansion board for STM32 Nucleo provides a powerful and flexible environment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the IPS1025H single high-side smart power solid state relay, in a digital output module connected to 2.5 A industrial loads.

The X-NUCLEO-OUT05A1 interfaces with the microcontroller on the STM32 Nucleo via 5 kV optocouplers driven by GPIO pins and Arduino R3 connectors.

The expansion board can be connected to either a NUCLEO-F401RE or a NUCLEO-G431RB development board.

It is also possible to evaluate a system composed of up to four stacked X-NUCLEO-OUT05A1 expansion boards.

As an example, a system with four X-NUCLEO-OUT05A1 expansion boards allows you to evaluate a quad channel digital output module.

  • 特徴

    • Based on the IPS1025H single high-side switch, which features:
      • Operating range up to 60 V
      • Low-power dissipation (RON(MAX) = 25 mΩ)
      • Fast decay for inductive loads
      • Smart driving of capacitive loads
      • Under-voltage lock-out
      • Overload and over-temperature protection
      • PSSO24 package
    • Application board operating range: 8 to 33 V/0 to 2.5 A
    • Extended voltage operating range (J3 open) up to 60 V
    • Green LED for output on/off status
    • Red LEDs for overload and overheating diagnostics
    • 5 kV galvanic isolation
    • Supply rail reverse polarity protection
    • EMC compliance with IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-8
    • Compatible with STM32 Nucleo development boards
    • Equipped with Arduino UNO R3 connectors
    • CE certified:
      • EN 55032:2015 + A1:2020
      • EN 55035:2017 + A11:2020
    • RoHS and China RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
X-NUCLEO-OUT05A1
量産中
Ecopack2

X-NUCLEO-OUT05A1

Package:

Ecopack2

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Loading...
Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
パッケージ
梱包タイプ
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
サプライヤ
コア製品
Board production status
X-NUCLEO-OUT05A1
Available at distributors

販売代理店在庫 X-NUCLEO-OUT05A1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

X-NUCLEO-OUT05A1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

X-NUCLEO-OUT05A1

サプライヤ:

ST

コア製品:

IPS1025H

Board production status:

Stock available

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。