製品概要
主な利点
MCSDK6.4.2の新機能
- HSO PID速度パラメータがMCWorkbenchで算出可能に
- 6ステップ駆動アルゴリズムにおけるホール・センサのサポートを改善
- STEVAL-IPM15BおよびSTEVAL-IPM10Bを使用したACIM(誘導モータ)のサンプルを再追加
- ボードの説明を追加および改善
概要
業界標準のArm® Cortex®-Mコアを搭載した汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32は、空調設備や生活家電製品、ドローン、ビル・オートメーションやファクトリ・オートメーション、医療および電動自転車など、さまざまなアプリケーション向けの高性能モータ・ドライバで幅広く使用されるベクトル制御またはフィールド指向制御(FOC)を行うことができます。
X-CUBE-MCSDKおよびX-CUBE-MCSDK-FULには、永久磁石同期モータ(PMSM)ファームウェア・ライブラリ(FOC)とSTM32モータ制御ワークベンチ(FOCファームウェア・ライブラリ・パラメータ設定用)がグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)とともに組み込まれています。
STM32モータ制御ワークベンチは、PMSMファームウェア・ライブラリの設定を簡略化するPCソフトウェアです。
GUIを介してプロジェクト・ファイルを生成し、アプリケーションのニーズに応じてライブラリを初期化することができます。使用されている一部のアルゴリズム変数は、リアルタイムでモニタ / 変更が可能です。
-
機能一覧
- シングル / デュアル同期FOC
- モータ・プロファイラとワンタッチ・チューニングにより、モータの主要パラメータを迅速に取得
- STM32Cube HAL / LLライブラリに基づくシンプルなファームウェア・アーキテクチャ
- サポート対象の電流検出方法:
- 1シャント方式
- 3シャント方式
- ICS(絶縁型電流センサ)
- 速度 / 位置センサ(エンコーダおよびホール)に加え、センサレス動作(状態監視)をサポート
- ファンのオンザフライ・スタートアップ
- 速度およびトルク制御
- MTPA(最大トルク / 電流制御)、磁束減退、フィード・フォワード、On-the-flyスタート用に実装されたモータ制御アルゴリズム
- STM32モータ制御ワークベンチPCソフトウェアによる完全なカスタマイズとリアルタイム通信
- 新しいプロジェクト作成をボードから開始
- ワークフローでSTM32CubeMX GUIコンフィギュレータに対応
- 幅広いSTM32マイコンをサポート