CATEGORIES

CMOSイメージ・センサ

1999年以来、STはイメージ・センサの設計および製造において業界をけん引しています。エントリレベルのVGAから24Mピクセルまでの幅広いイメージ・センサを含む製品ポートフォリオをもち、数億ピクセルに対応した製品の開発も進められています。STは幅広いイメージング・ソリューションを提供するとともに、CMOSイメージ・センサ、CMOSフォトニクス・センサ、プロセッサおよびCISファウンドリなどの製品により継続的にお客様をサポートしています。イメージング分野の設計および製造チェーンのすべてを管理するSTは、すでに実績のある多数のカスタム・センサ、ISP、およびイメージング・モジュールを通じて、ユーザにカスタム設計サービスを提供しています。

STのイメージ・センサは現在、自動車、セキュリティ、ゲーム、医療、およびハイエンド・カメラといった市場で増大する画像処理アプリケーションに対応しています。ワイヤレス業界においてもリーディング・サプライヤであるSTは、提供する製品の様々な面から革新を進めています。STがはじめて製品化した拡張被写界深度(EDoF)機能搭載のカメラ・モジュールは、これまでの固定焦点(FF)手法では望めない高度な画像の世界を実現しました。広範なシステム-オン-チップ(SoC)のノウハウを活用して、ピクセル・アレイを形成したシリコン・ダイ上に、オートフォーカス(AF)ドライバやレンズ・シェーディング補正(LSC)アルゴリズムなどのさまざまな機能と、ハイ・ダイナミック・レンジ(HDR)技術といった革新的なソリューションを適切なコストで集積しています。

STはシリコン・プロセス開発の最前線において、最先端のBSI(裏面照射)技法やピクセル間クロストークに対する効果的な対策となるDTI(Deep Trench Isolation)などの革新的な設計を持つ新製品に向けて、CMOSイメージ・センサ専用の自社製造体制を増強しています。

CMOSイメージ・センサは、画像をキャプチャすることで環境を監視したり、システムにとって必要な視覚情報を取得したりする上で重要な役割を果たします。

この機能によって、手術中に内視鏡を通して人体を見ることができます。農業用ドローンで植物の生育状況を監視し、水の使用を最適化することができます。また、事故を回避するために、自動車のバックモニタに使用することも可能です。これらは、CMOSイメージ・センサが私たちの社会をより安全で健全かつ効率的にするためにどのように貢献しているかを示すほんの一例に過ぎません。

イメージング分野の世界的リーダーであるSTは、自社ウェハ工場(フランス)で設計および製造され、コンスーマ用から車載用、産業用まで、さまざまなアプリケーションのニーズに合わせたCMOSイメージ・センサを幅広く提供しています。

本ページでは、CMOSイメージ・センサの特徴について詳しくご紹介します。

カメラ・センサのクローズアップ画像センサは正方形で、中央にカラフルなグラデーション・パターンがあり、赤い枠で囲まれています。

アプリケーション

右手にスマートフォンを持ち、左手首に緑色の活動量計を装着している人

日常生活を楽にする

ノートPC、スマートフォン、ドア・
カメラ、配達ロボット、バイオメトリクス
決済端末、スマートグラスなど

カラフルなライトに照らされたレンガの壁の前に立つ、未来的なメガネをかけてスマートフォンを持っている人

新しい経験

スポーツ用カメラ、ドローン、
VRヘッドセット、放送用
カメラ、ゴルフ・シミュレータなど

スポーツ用カメラ、ドローン、VRヘッドセット、放送用カメラ、ゴルフ・シミュレータなど

旅を充実させる

有料道路における自動時払いシステム、電気自転車
カメラ、街路照明、
駐車支援など

車の後部座席から見た、道路を運転する人ドライバは片手をハンドルに置いて前を見ている

交通 / 輸送手段の確保

ドライバおよび乗員の監視、
セキュリティ・カメラ、鉄道検査、
スピード違反取締りレポートなど

製造または組立て環境でのオレンジ色の産業用ロボット・アームのクローズアップ

製造の最適化

バーコード・スキャナ、マシン・ビジョン
・カメラ、廃棄物分別システム、
ロボット・アーム、自動フォークリフトなど

手術を行う外科医

身体をいたわる

内視鏡、手術支援ロボット、PCR
分析システム、健
スマートウォッチ向け健康管理、歯科治療用スキャナなど

メリット

経験豊富で信頼性の高い世界をリードするサプライヤ

濃紺色の背景に白いトロフィーのアイコン。

世界中のトップ・プレーヤーから
認められたSTの技術(特許取得済み)
をご活用ください。

濃紺色の背景に格子図形の白いグローブのアイコン

億単位の実績のある
サプライ・チェーンを極めた
パートナーにより調達を確保します。

濃紺色の背景に白いショッピング・カートのアイコン

CMOS から TOF、ALS製品まで単一プロバイダとして
ワンストップ・ショップ
で提供できる我々に依頼してください。

イノベーションの最前線に立つ

濃紺色の背景に白いカメラのアイコン

最先端のピクセルを活用し、
可視からNIRまで、シャープで正確な
画像をキャプチャします。

濃紺色の背景に白い脳のアイコン

画質を向上させ、データと電力
を最適化するために、センサ内の
スマートな機能を使用します。

濃紺色の背景に白いスマートウォッチのアイコン

スリムな低消費電力センサを
使用して、システムの人間工学的な側面と
自律性を最大限に高めます。