VL53L9CX
Active
Education Design Win
高性能2.3Kゾーン・オールインワン3D dToF LiDARセンサ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

VL53L9CXは、FlightSense製品ファミリを進化させる最新世代の 3D dToF LiDARモジュールで、業界最高クラスとなる最大2,300ゾーンの高解像度測距を実現し、より高精度な3Dセンシングを実現します。小型のリフロー対応パッケージに、3Dセンシングに必要なすべての機能を統合したオールインワン・モジュールで、SPAD素子、後処理用のSoC、フラッド照明を行う2つのVCSEL(専用BCD VCSELドライバで駆動)、赤外線フィルタ、メタサーフェス光学素子(MOE)、さらに電源IC(PMIC)を内蔵しており、システムへの容易な組み込みを実現します。また、クラス1レーザ安全規格に準拠し、目だけでなく皮膚に対する安全性にも配慮した設計となっています。

VCSEL上部に設置されたメタサーフェス光学素子(MOE)により、最適化された矩形の視野角(FoV)を投射し、受光側では、反射した光をSPAD素子上に集光しています。

VL53L9CXでは、STの最新BSI積層型dToF 技術を採用しているため、従来の赤外線センサとは異なり、対象物の色や反射率に影響を受けにくく、高精度な距離情報を取得することができます。5cmから最大8.8mまでの広範囲の測距が可能で、最大100Hzの高速フレーム・レートで処理済みデータを出力でき、深度情報、2D 赤外線情報(アクティブ照明あり/なし)、反射率、信頼度情報といった情報を提供します。

また、VL53L9CXはさまざまなカバー・ガラスに対応し、強い周囲光下でも優れた測距性能を発揮します。55° x 42°という広視野角(FoV)で最大54 x 42ゾーンの高解像度マルチゾーン測距を行うことができますが、解像度をソフトウェアで縮小できるため、用途に応じて柔軟に測定範囲を最適化することが可能です。

  • 機能一覧

    • 高速かつ高精度な3D dToF(direct Time-of-Flight)測距センサ・モジュール
      • 最大54 x 42のマルチゾーン測距に対応(ビニング機能あり)
      • 2D 赤外線画像、深度マッピング、周囲光情報を出力するオンチップ処理機能を内蔵
      • 出力データの信頼度と反射率情報を後処理で生成
      • 測距範囲:5cmから最大8.8m
      • フレーム・レート:最大100Hz
      • 内蔵のヒストグラム処理および補正アルゴリズムにより、カバー・ガラス起因のクロストークやベイリング・グレアの影響を低減または除去
    • 広視野角を備えた小型フル・インテグレーション・モジュール
      • 内蔵のアナログ・ドライバと940nmの不可視光を照射する2つのVCSEL(垂直共振器型面発光レーザ)を用いたフラッド照明を採用フラッド照明を採用
      • 55° x 42°(対角71°)の視野角は、発光部と受光部の両方にメタサーフェス光学素子(MOE)を採用することで実現
      • 受光素子:SPAD(Single Photon Avalanche Diodes)
      • サイズ:12.8mm x 6.1mm x 4.6mm
    • 導入しやすい設計
      • SPAD素子とVCSEL用電源IC(PMIC)を内蔵したオールインワン・モジュール
      • シングル・リフロー対応
      • インタフェース:I³C、MIPI CSI
      • 柔軟な電源オプション:1.2Vおよび3.3Vの2電源動作に対応
      • 幅広いカバー・ガラス材料に対応

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VL53L9CX

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
VL53L9CXV0VE/1
Active
OPTICAL LGA 12.1X5.1X4.5MM Industrial Ecopack2 7 2026-07-13T00:00:00.000+02:00

VL53L9CXV0VE/1

Package:

OPTICAL LGA 12.1X5.1X4.5MM

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

OPTICAL LGA 12.1X5.1X4.5MM

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating Range Distance (m) (max)
Package size (mm)
最小
最大
VL53L9CXV0VE/1

販売代理店在庫 VL53L9CXV0VE/1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VL53L9CXV0VE/1 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VL53L9CXV0VE/1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

Operating Range Distance (m) (max):

9

Package size (mm):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。