CATEGORIES

IO-Linkトランシーバ

IO-Linkはファクトリ・オートメーションに向けた、フィールドバスに依存しない通信規格です。センサやアクチュエータの接続に特化しており、IEC 61131-9規格によって定められています。IO-Linkは、ファクトリ・オートメーション・システムで一般的に使用されているどの通信プロトコルとも、専用のインタフェースやブリッジを介して容易に統合でき、既存のネットワークを拡張してリモート・センサやリモート・アクチュエータを接続する、シンプルなソリューションとなります。  Industry 4.0やインダストリアルIoT(IIoT)のコンセプトを最大限に活用し、あらゆるセンサや関連するデータ・ポイントを使ってきわめて複雑な産業プロセスをもリアルタイムに制御、最適化することができます。 

IO-Linkテクノロジは、工場レベルのあらゆるセンサ・ベースのアプリケーションで活用されています。エンドポイント(センサやバルブ、モータ・スタータ、RFIDリーダなど)は、最下位レベルのネットワークに統合されることが求められます。収集された情報は上位レベルのフィールドバスに渡され、この基本的なP2P通信を現場からスマート・インダストリ環境に統合することが可能になります。