CATEGORIES

デジタル・アイソレータIC

STの絶縁デジタル・インタフェースは、ガルバニック絶縁バリアを介して高速にデジタル信号を転送し、繊細な回路を産業機器環境の高電圧、接地ループ、過渡サージから保護します。STの酸化厚膜を使用した絶縁技術に基づいて構築されています。要求の厳しいアプリケーションでもデータ・レート最大100Mbpsの信号を高い忠実度で転送できるため、信号のタイミングがシステム性能に直接影響する制御アプリケーションに最適です。3V~5.5Vで動作し、3.3V / 5Vのレベル変換に対応することで、従来のフォトカプラに代わるコンパクトで信頼性の高い、長寿命の絶縁デジタル・インタフェースを提供します。

STの絶縁デジタル・インタフェースは、ガルバニック絶縁バリアを介して高速にデジタル信号を転送し、繊細な回路を産業機器環境の高電圧、接地ループ、過渡サージから保護します。STの酸化厚膜を使用した絶縁技術に基づいて構築されています。要求の厳しいアプリケーションでもデータ・レート最大100Mbpsの信号を高い忠実度で転送できるため、信号のタイミングがシステム性能に直接影響する制御アプリケーションに最適です。3V~5.5Vで動作し、3.3V / 5Vのレベル変換に対応することで、従来のフォトカプラに代わるコンパクトで信頼性の高い、長寿命の絶縁デジタル・インタフェースを提供します。

メリット

  • 高速のデータ転送
    最大100Mbpsに対応し、絶縁バリアを介した高速かつ高信頼の通信を実現
  • 高いノイズ耐性
    高いコモンモード過渡耐性とシュミット・トリガ入力を備え、ノイズの多い産業機器環境でも信号品位を維持
  • フォトカプラに代わるコンパクトな絶縁
    従来の光絶縁に比べて長寿命でメンテナンス・コストのかからない、より小型で信頼性の高い代替デバイス
  • 柔軟な電源電圧とロジック・レベル変換
    3V~5.5Vで動作し、3.3V / 5Vレベル変換に対応することで電圧混在システムへの組み込みを簡素化
  • 安全で堅牢な絶縁
    酸化厚膜ガルバニック絶縁は、要求の厳しい産業機器設計の絶縁定格(沿面距離および空間距離)で認証を取得